Cyfrowy termostat zegarowy o cyklu tygodniowym, 5A, 230 V EK530
EAN
3250612545308
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
APA
Cena
908,00 zł
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
Sposób montażuMontaż powierzchniowy
Ustawienia
-
Nastawa temperatury komfortowej5 - 30 °C
Wymiary
-
Wysokość138 mm
-
Szerokość30 mm
-
Głębokość30 mm
Zasilanie
-
Napięcie zasilaniaZasilanie
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu en-GB 2010-03-18
PDF18,24 MBNotice EK530 GB
Instrukcja montażu en-GB 2020-01-01
PDF4,56 MBNotice EK530 PL
Instrukcja montażu pl-PL 2020-01-01
PDF4,49 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-10-03
PDF142,32 kB
Więcej materiałów