RCBO Wyłącznik różnicowoprądowy z czł. nadpr. 3x1P+N 6kA B 10A/30mA Typ A QC/QBB ADZ310D
EAN
3250611020134
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
APA
Cena
855,00 zł
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
Kabel przyłączeniowy do skrzynek rozdzielczych 4 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Architektura
-
Układ biegunów3x 1P+N
-
Charakterystyka wyzwalaniaB
Napięcie
-
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)230 - 230 V
-
Typ napięcia zasilaniaAC
-
Napięcie znamionowe izolacji Ui500 V
-
Wartość wytrzymałości dielektrycznej częstotliwości zasilania2 kV
-
Znamionowe napięcie udarowe Uimp4000 V
Częstotliwość
-
Częstotliwość50 - 50 Hz
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy10 A
-
Prąd znamionowy wyłączalny zwarciowy roboczy Ics6 kA
-
Prąd znamionowy w temperaturze -25°C13,50 A
-
Prąd znamionowy przy -20°C.13,30 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze -15°C13 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze -10°C12,70 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze -5°C12,40 A
-
Prąd znamionowy przy 0°C.12,10 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 5°C11,70 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 10°C11,40 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 15°C11,10 A
-
Prąd znamionowy przy 20°C.10,70 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 25°C10,40 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 30°C10 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 35°C9,80 A
-
Prąd znamionowy przy 40°C.9,50 A
-
Prąd znamionowy przy 45°C.9,30 A
-
Prąd znamionowy przy 50°C.9,10 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 55°C8,80 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 60°C8,50 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 65°C8,30 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 70°C8 A
-
Znamionowy prąd różnicowy ldn30 mA
Główne atrybuty elektryczne
-
Znamionowa zwarciowa zdolność wyłączania Icn zgodnie z IEC 60898-16 kA
Instalacja, montaż
-
Nominalny moment dokręcania dla zacisku odpływowego2 - 2 Nm
-
Nominalny moment dokręcania2 - 2 Nm
Bezpieczeństwo
-
Typ wyłącznika różnicowoprądowegoA
Moc
-
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego7,70 W
Wytrzymałość
-
Wytrzymałość elektryczna (liczba cykli)2000
-
Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli)2000
Rodzaj połączenia
-
Przekrój poprzeczny wejścia ze śrubami, dla przewodów elastycznych1 - 4 mm²
-
Przekrój poprzeczny wejścia ze śrubami, dla przewodów litych1 - 4 mm²
Warunki użytkowania
-
Zakres temperatur pracy-25 - 70 °C
-
Temperatura przechowywania/transportu-25 - 80 °C
-
Stopień zanieczyszczenia zgodnie z IEC 60664/IEC 60947-2.2
-
Klasa ograniczenia energii I²t3
Pojemność
-
Liczba modułów4
Wymiary
-
Wysokość86 mm
-
Szerokość71 mm
-
Głębokość70 mm
Łączność
-
Typ połączeniaquickconnect
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu de-DE, fr-FR, it-IT, en-GB 2023-10-02
PDF1,28 MBInstrukcja montażu en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2014-11-20
PDF1,29 MBInstrukcja montażu en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2016-12-12
PDF1,14 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
EU Declaration of Conformity
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2024-06-19
PDF316,98 kB
Więcej materiałów