RCBO Wyłącznik różnicowoprądowy z czł. nadpr. 3x1P+N 6kA B 16A/30mA Typ A QC/QBB ADZ316D
Skonfiguruj produkt
Aplikacja Hager Ready
Otwórz narzędziaWybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Kabel przyłączeniowy do skrzynek rozdzielczych 1 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
-
Układ biegunów3x 1P+N
-
Liczba biegunów chronionych3
-
Charakterystyka wyzwalaniaB
-
Typ wyłącznika różnicowoprądowegoA
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP2X
-
Znamionowa zwarciowa zdolność wyłączania Icn zgodnie z IEC 60898-16 kA
-
Napięcie znamionowe izolacji Ui500 V
-
Znamionowe napięcie udarowe Uimp4000 V
-
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)230 - 230 V
-
Kategoria przepięciowa3
-
Typ napięcia zasilaniaAC
-
Wartość wytrzymałości dielektrycznej częstotliwości zasilania2 kV
-
Prąd znamionowy In16 A
-
Znamionowy prąd różnicowy ldn30 mA
-
Prąd znamionowy przy -25°C21,31 A
-
Prąd znamionowy przy -20°C20,83 A
-
Prąd znamionowy przy -15°C20,34 A
-
Prąd znamionowy przy -10°C19,86 A
-
Prąd znamionowy przy -5°C19,38 A
-
Prąd znamionowy przy 0°C18,9 A
-
Prąd znamionowy przy 5°C18,41 A
-
Prąd znamionowy przy 10°C17,93 A
-
Prąd znamionowy przy 15°C17,45 A
-
Prąd znamionowy przy 20°C16,97 A
-
Prąd znamionowy przy 25°C16,48 A
-
Prąd znamionowy przy 30°C16 A
-
Prąd znamionowy przy 35°C15,74 A
-
Prąd znamionowy przy 40°C15,49 A
-
Prąd znamionowy przy 45°C15,23 A
-
Prąd znamionowy przy 50°C14,97 A
-
Prąd znamionowy przy 55°C14,71 A
-
Prąd znamionowy przy 60°C14,46 A
-
Min./maks. wartość progowa sterowania termicznego AC1,13 - 1,45 A
-
Współczynnik korekcyjny prądu znam. dla 2 aparatów zainstalowanych obok siebie0,80
-
Prąd znamionowy wyłączalny zwarciowy roboczy Ics6 kA
-
Moc rozproszona (we wkładce topikowej)10,90 W
-
Częstotliwość50 - 50 Hz
-
Nominalny moment dokręcania dla zacisku odpływowego2 - 2 Nm
-
Typ połączenia dolnego aparatury modułowejbiconnect, quickbusbar
-
Maks. wysokość2000 m
-
Klasa ograniczenia energii I²t3
-
Zakres temperatur pracy-25 - 70 °C
-
Temperatura przechowywania/transportu-25 - 80 °C
-
Stopień zanieczyszczenia zgodnie z IEC 60664/IEC 60947-22
-
Wytrzymałość elektryczna (liczba cykli)2000
-
Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli)2000
-
Przekrój poprzeczny wejścia ze śrubami, dla przewodów elastycznych1 - 10 mm²
-
Przekrój poprzeczny wejścia ze śrubami, dla przewodów litych1 - 16 mm²
-
Liczba modułów4
-
Wysokość86 mm
-
Szerokość71 mm
-
Głębokość70 mm
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa ADZ316D
RCBO Wyłącznik różnicowoprądowy z czł. nadpr. 3x1P+N 6kA B 16A/30mA Typ A QC/QBB
PDF -
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu de-DE, fr-FR, it-IT, en-GB 2023-10-02
PDF1,28 MB
Instrukcja montażu en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2014-11-20
PDF1,29 MB
Instrukcja montażu en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2016-12-12
PDF1,14 MB -
Broszura
Instrukcja techniczna - Podstawy zabezpieczeń w instalacjach elektrycznych
Broszura pl-PL 2025-04-07
PDF8,38 MB -
Katalog
Katalog główny - Rozdział energii
Katalog główny
PDF197,18 MB -
Narzędzia
Aplikacja Hager Ready
Twój cyfrowy asystent
URL -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-14
PDF267,08 kB
EU Declaration of Conformity
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2024-06-19
PDF316,98 kB