The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Urządzenia do montażu na szynie DIN
    • Aparatura zabez­pie­czająca i akcesoria
    • RCBO Wyłącz­niki różnicowoprądowe z członem nadprądowym
    • ADZ310D
    Wyłącznik ochronny ADZ310D to wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym (RCBO). Zapewnia ochronę przed skutkami zwarć i przeciążeń oraz przed skutkami wystąpienia prądów różnicowych. Szybki montaż dzięki technologii QuickConnect. Parametry: 10 A, charakterystyka B, typ A, zdolność wyłączania 6 kA, prąd różnicowy 30 mA. Wyłącznik unikalnej konstrukcji złożony z 3 wyłączników nadprądowych 1P+N połączonych z trójfazowym wyłącznikiem różnicowopradowym w jednej obudowie.
    EAN
    3250611020134
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    APA
    • RCBO Wyłącz­niki różnicowoprądowe z członem nadprądowym

    RCBO Wyłącznik różnicowoprądowy z czł. nadpr. 3x1P+N 6kA B 10A/30mA Typ A QC/QBB ADZ310D

    Cena
    947,50  zł
    / szt. *
    947,50  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Skonfiguruj produkt

    Aby w pełni korzystać z serwisu, należy korzystać z komputera stacjonarnego, ponieważ niektóre funkcje mogą nie być w pełni obsługiwane na urządzeniach mobilnych i tabletach.

    Apli­kacja Hager Ready

    Otwórz narzędzia

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    RCBO Wyłącznik różnicowoprądowy z czł. nadpr. 3x1P+N 6kA B 10A/30mA Typ A QC/QBB

    ADZ310D

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Akcesoria opcjonalne

    • Kabel przy­łącze­niowy do skrzynek rozdziel­czych 1 dostępne produkty

    Uzupełnij swój system

    • Kabel przy­łącze­niowy do skrzynek rozdziel­czych
    • K67E

      univers N Mostek łączący 1P z końcówkami tulejkowymi, dł. 250mm 6mm2

      6,90  zł  / szt.*

    Specyfikacja techniczna

    Archi­tek­tura
    • Układ biegunów
      3x 1P+N
    • Liczba biegunów chro­nio­nych
      3
    • Charak­terystyka wyzwalania
      B
    Bezpie­czeń­stwo
    • Typ wyłącz­nika różnicowoprądowego
      A
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP2X
    Główne atrybuty elek­tryczne
    • Znamio­nowa zwar­ciowa zdol­ność wyłączania Icn zgodnie z IEC 60898-1
      6 kA
    Napięcie
    • Napięcie znamio­nowe izolacji Ui
      500 V
    • Znamio­nowe napięcie udarowe Uimp
      4000 V
    • Napięcie znamio­nowe łącze­niowe Ue (AC)
      230 - 230 V
    • Kategoria prze­pię­ciowa
      3
    • Typ napięcia zasilania
      AC
    • Wartość wytrzyma­łości dielek­trycznej często­tliwości zasilania
      2 kV
    Prąd elek­tryczny
    • Prąd znamio­nowy In
      10 A
    • Znamio­nowy prąd różnicowy ldn
      30 mA
    • Prąd znamio­nowy przy -25°C
      13,67 A
    • Prąd znamio­nowy przy -20°C
      13,34 A
    • Prąd znamio­nowy przy -15°C
      13 A
    • Prąd znamio­nowy przy -10°C
      12,67 A
    • Prąd znamio­nowy przy -5°C
      12,34 A
    • Prąd znamio­nowy przy 0°C
      12 A
    • Prąd znamio­nowy przy 5°C
      11,67 A
    • Prąd znamio­nowy przy 10°C
      11,34 A
    • Prąd znamio­nowy przy 15°C
      11 A
    • Prąd znamio­nowy przy 20°C
      10,67 A
    • Prąd znamio­nowy przy 25°C
      10,33 A
    • Prąd znamio­nowy przy 30°C
      10 A
    • Prąd znamio­nowy przy 35°C
      9,76 A
    • Prąd znamio­nowy przy 40°C
      9,53 A
    • Prąd znamio­nowy przy 45°C
      9,29 A
    • Prąd znamio­nowy przy 50°C
      9,05 A
    • Prąd znamio­nowy przy 55°C
      8,81 A
    • Prąd znamio­nowy przy 60°C
      8,58 A
    • Min./maks. wartość progowa stero­wania termicz­nego AC
      1,13 - 1,45 A
    • Współ­czynnik korek­cyjny prądu znam. dla 2 aparatów zain­stalowanych obok siebie
      0,80
    • Prąd znamio­nowy wyłączalny zwar­ciowy roboczy Ics
      6 kA
    Moc
    • Moc rozpro­szona (we wkładce topiko­wej)
      7,70 W
    Często­tliwość
    • Często­tliwość
      50 - 50 Hz
    Instalacja, montaż
    • Nomi­nalny moment dokręcania dla zacisku odpływowego
      2 - 2 Nm
    • Typ połączenia dolnego aparatury modu­łowej
      bicon­nect, quick­busbar
    Warunki użyt­ko­wania
    • Maks. wyso­kość
      2000 m
    • Klasa ogra­niczenia energii I²t
      3
    • Zakres temperatur pracy
      -25 - 70 °C
    • Temperatura prze­chowywania­/tran­sportu
      -25 - 80 °C
    • Stopień zanie­czysz­czenia zgodnie z IEC 60664/IEC 60947-2
      2
    Wytrzyma­łość
    • Wytrzyma­łość elek­tryczna (liczba cykli)
      2000
    • Wytrzyma­łość mechaniczna (liczba cykli)
      2000
    Rodzaj połączenia
    • Prze­krój poprzeczny wejścia ze śrubami, dla prze­wodów elastycz­nych
      1 - 10 mm²
    • Prze­krój poprzeczny wejścia ze śrubami, dla prze­wodów litych
      1 - 16 mm²
    ‌Pojem­ność
    • Liczba modułów
      4
    Wymiary
    • Wyso­kość
      86 mm
    • Szero­kość
      71 mm
    • Głębo­kość
      70 mm

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - RCBO 1P+N 6kA B-16A 30mA A QC&QB (English)
    PDF
    4,99 MB
    REACH declaration ADZ310D
    PDF
    RoHS report ADZ310D
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie ADZ310D | Hager Polska

      Zdjęcie produktu ADZ310D

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa ADZ310D | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa ADZ310D

      RCBO Wyłącznik różnicowoprądowy z czł. nadpr. 3x1P+N 6kA B 10A/30mA Typ A QC/QBB

      PDF
    • Instrukcja montażu

      Zdjęcie Instrukcja montażu de-DE, fr-FR, it-IT, en-GB 2023-10-02 | Hager Polska

      Instrukcja montażu de-DE, fr-FR, it-IT, en-GB 2023-10-02

      PDF
      1,28 MB
      Zdjęcie Instrukcja montażu en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2014-11-20 | Hager Polska

      Instrukcja montażu en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2014-11-20

      PDF
      1,29 MB
      Zdjęcie Instrukcja montażu en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2016-12-12 | Hager Polska

      Instrukcja montażu en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2016-12-12

      PDF
      1,14 MB
    • Broszura

      Zdjęcie Instrukcja techniczna - Podstawy zabezpieczeń w instalacjach elektrycznych | Hager Polska

      Instrukcja techniczna - Podstawy zabezpieczeń w instalacjach elektrycznych

      Broszura pl-PL 2025-04-07

      PDF
      8,38 MB
    • Katalog

      Zdjęcie Katalog główny - Rozdział energii | Hager Polska

      Katalog główny - Rozdział energii

      Katalog główny

      PDF
      197,18 MB
    • Narzędzia

      Zdjęcie Apli­kacja Hager Ready | Hager Polska

      Apli­kacja Hager Ready

      Twój cyfrowy asystent

      URL
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-14 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-14

      PDF
      267,08 kB
      Zdjęcie EU Declaration of Conformity | Hager Polska

      EU Declaration of Conformity

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2024-06-19

      PDF
      316,98 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      ADA582D - RCBO Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym 1P+N 10kA C 32A/30mA Typ A
      ADA582D
      RCBO Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym 1P+N 10kA C 32A/30mA Typ A
      Cena
      890,00  zł
      / szt. *
      890,00  zł
      / szt. *
    • 2
      ADS940D - RCBO Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprąd. 1P+N 6kA B 40A/30mA Typ A QC
      ADS940D
      RCBO Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprąd. 1P+N 6kA B 40A/30mA Typ A QC
      Cena
      716,00  zł
      / szt. *
      716,00  zł
      / szt. *
    • 3
      ADM413QC - RCBO Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym 4P 6kA B 13A/30mA A QC/QB
      ADM413QC
      RCBO Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym 4P 6kA B 13A/30mA A QC/QB
      Cena
      1 645,00  zł
      / szt. *
      1 645,00  zł
      / szt. *
    • 4
      ADS960D - RCBO Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprąd. 1P+N 6kA C 10A/30mA Typ A QC
      ADS960D
      RCBO Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprąd. 1P+N 6kA C 10A/30mA Typ A QC
      Cena
      614,50  zł
      / szt. *
      614,50  zł
      / szt. *
    • 5
      ADS963D - RCBO Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprąd. 1P+N 6kA C 13A/30mA Typ A QC
      ADS963D
      RCBO Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprąd. 1P+N 6kA C 13A/30mA Typ A QC
      Cena
      617,50  zł
      / szt. *
      617,50  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32