K.1 Sygnalizator świetlny LED podświetlenie białe, antracyt mat 29537006
EAN
4011334414506
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
BER
Cena
418,00 zł
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
Materiał oznaczeniowy do osprzętu elektroinstalacyjnego 5 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Napięcie
-
Napięcie znamionowe230 V
Moc
-
Moc zużyta w W1 W
Rodzaj połączenia
-
Przekrój przewodu2,50 - 2,50 mm²
Materiały
-
KolorAntracyt
-
Wykończenie powierzchniMat
-
MateriałMetal, Tworzywo sztuczne
-
ObróbkaLakierowany
Dodatkowe informacje
-
OświetlenieKolor oświetlenia biały zimny
-
OznaczenieFolie z nadrukowanymi symbolami, do zakładania
-
Powiązane serieBerker K.1
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Instrukcja montażu
Manual for 2951xx-2952xx-2953xx - LED signal light (DE-EN, 2020-12)
Instrukcja montażu en-GB, de-DE 2023-01-06
PDF792,84 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
EU Declaration of Conformity
dc23-1058
PDF277,38 kB
Więcej materiałów