The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Laad­palen (EVCS)
    • Reser­ve­on­der­delen en toebe­horen
    • Reser­ve­on­der­delen voor laad­palen
    • XVS202
    EAN-nummer
    3250610107713
    Verpakking
    1 Stuk
    • Reser­ve­on­der­delen voor laad­palen

    witty plus/pro vervangende laadkabel 6,5 m (22 kW) (kabelversie) XVS202

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    witty plus/pro vervangende laadkabel 6,5 m (22 kW) (kabelversie)

    XVS202

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Mate­riaal
    • Kleur
      Zwart
    • RAL-­kleur
      9011
    Kabel
    • Kabel­lengte
      6,5 m

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    RoHS report XVS202
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding XVS202 | Hager Belgium

      Afbeelding XVS202

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad XVS202 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad XVS202

      witty plus/pro vervangende laadkabel 6,5 m (22 kW) (kabelversie)

      PDF
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      XVS130 - witty one/plus/pro front cover, wit (socketversie)
      XVS130
      witty one/plus/pro front cover, wit (socketversie)
    • 2
      XVS121 - witty one/plus/pro front cover, zwart grafiet (kabelversie)
      XVS121
      witty one/plus/pro front cover, zwart grafiet (kabelversie)
    • 3
      XVS111 - witty one/plus/pro vervangende interne afsl.deksel incl. HMI (kabel)
      XVS111
      witty one/plus/pro vervangende interne afsl.deksel incl. HMI (kabel)
    • 4
      XEVS150 - Kabelinvoer accessoire voor Witty Start/Share/Solar
      XEVS150
      Kabelinvoer accessoire voor Witty Start/Share/Solar
    • 5
      XVS110 - witty one/plus/pro vervangende interne afsl.deksel incl. HMI (socket)
      XVS110
      witty one/plus/pro vervangende interne afsl.deksel incl. HMI (socket)

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België