witty.park laadstation, RFID, IP54 11-22kW, 2 x M3T2S voor 2 voertuigen XEV601

EAN-nummer
4012740884495
Verpakking
1 Stuk

Maak uw systeem compleet

Optionele accesoires

  • Toebe­ho­ren/re­ser­ve­on­der­delen voor E-mobility 3 producten beschikbaar
  • Laad­con­troller 2 producten beschikbaar
  • Toebe­ho­ren/on­der­delen voor accu/lader 1 producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Vermogen
  • Vermogen per laad­punt
    22 kW
  • Aansluit­ver­mogen
    44 - 44 kW
Frequentie
  • Frequentie
    50 - 60 Hz
Voeding
  • Aantal fases voor voeding
    3
Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    32 A
Aansluit­mo­ge­lijkheden
  • Aantal oplaad­punten
    2
Func­ties
  • Met load­ma­na­ge­ment
    Nee
Samen­stel­ling
  • Aantal stop­con­tacten
    2
  • Met bevei­li­gings­scha­ke­laar
    Nee
  • Met ontgren­del­functie bij stroom­uitval
    Ja
Aanslui­ting
  • Type connec­tor/­stekker
    Type 2;Type 2
Afme­tingen
  • Breedte
    355 mm
  • Lengte
    765 mm
  • Diepte
    202 mm
Instal­la­tie, montage
  • Gemon­teerd op
    Wand­mon­tage
Veiligheid
  • Bescher­mings­graad IP
    IP54
  • Slag­vastheid IK
    IK10

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

Certificeringen en documenten