witty.park laadstation, RFID, IP54 4-7kW, 2 x M3T2S voor 2 voertuigen XEV600
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Maak uw systeem compleet
Optionele accesoires
-
Toebehoren/reserveonderdelen voor E-mobility 4 producten beschikbaar
-
Digitale programmaklok 1 producten beschikbaar
-
Laadcontroller 2 producten beschikbaar
-
Toebehoren/onderdelen voor accu/lader 3 producten beschikbaar
Maak uw systeem compleet
Technische eigenschappen
-
Vermogen per laadpunt7,40 kW
-
Aansluitvermogen15 - 15 kW
-
Frequentie50 - 60 Hz
-
Aantal fases voor voeding1
-
Nominale stroom32 A
-
Aantal oplaadpunten2
-
Met loadmanagementNee
-
Aantal stopcontacten2
-
Met beveiligingsschakelaarNee
-
Met ontgrendelfunctie bij stroomuitvalJa
-
Type connector/stekkerType 2;Type 2
-
Hoogte760 mm
-
Breedte355 mm
-
Lengte765 mm
-
Diepte202 mm
-
Gemonteerd opWandmontage
-
Beschermingsgraad IPIP54
-
Slagvastheid IKIK10
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Technisch -handleiding
Technisch -handleiding nl-NL 2017-02-06
PDF4,37 MB -
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, sv-SE 2014-01-10
PDF2,29 MBInstallatiehandleiding en-GB 2017-02-06
PDF1,66 MBInstallatiehandleiding en-GB 2017-02-06
PDF4,23 MBInstallatiehandleiding en-GB 2017-02-06
PDF1,47 MBInstallatiehandleiding en-GB 2017-02-06
PDF2,78 MBInstallatiehandleiding en-GB 2017-06-09
PDF1,36 MBInstallatiehandleiding fr-FR 2017-02-06
PDF1,66 MBInstallatiehandleiding fr-FR 2017-02-06
PDF1,47 MBInstallatiehandleiding fr-FR 2017-02-06
PDF4,24 MBInstallatiehandleiding fr-FR 2017-02-06
PDF2,77 MBInstallatiehandleiding fr-FR 2017-06-09
PDF1,36 MBInstallatiehandleiding nl-NL 2017-02-06
PDF1,66 MBInstallatiehandleiding nl-NL 2017-02-06
PDF4,23 MBInstallatiehandleiding nl-NL 2017-02-06
PDF1,46 MBInstallatiehandleiding nl-NL 2017-02-06
PDF2,78 MBInstallatiehandleiding nl-NL 2017-06-09
PDF1,36 MB -
Productbijlage
Productbijlage fr-FR 2020-01-01
XLS49,50 kB -
Gereedschap
Gereedschap International 2023-10-30
ZIP8,89 MB