The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Scha­ke­laars en stop­con­tacten
    • gallery
    • gallery - toebe­horen
    • WXF603
    EAN-nummer
    3250617196031
    Verpakking
    1 Stuk
    • gallery - toebe­horen

    Oriënt/signal gallery wit 2m WXF603

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    Oriënt/signal gallery wit 2m

    WXF603

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Verlich­ting
    • Type lamp
      Led
    Mate­riaal
    • Kleur
      Wit
    • RAL-­code
      7011
    • Afwer­king opper­vlakte
      Glan­zend
    • Mate­riaal
      Metaal, Kunststof
    • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
      Onbe­han­deld
    Afme­tingen
    • Hoogte
      45 mm
    • Breedte
      45 mm
    • Diepte
      41,20 mm
    Connec­ti­vi­teit
    • Aansluit­wijze
      Klik montage
    Veiligheid
    • Bescher­mings­graad IP
      IP21
    Func­ties
    • Te gebruiken als druk­knop
      Nee
    • Gere­la­teerde Systeem
      Hager gallery

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration WXF603
    PDF
    RoHS report WXF603
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding WXF603 | Hager Belgium

      Afbeelding WXF603

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad WXF603 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad WXF603

      Oriënt/signal gallery wit 2m

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, el-GR 2021-09-02 | Hager Belgium

      Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, el-GR 2021-09-02

      PDF
      452,80 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2021-06-17 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring International 2021-06-17

      PDF
      79,65 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-24 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-24

      PDF
      162,01 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      WXF601 - Oriënt/signal gallery rood en groen 2m
      WXF601
      Oriënt/signal gallery rood en groen 2m
    • 2
      WXA602 - Etiket voor signalisatie trap gallery
      WXA602
      Etiket voor signalisatie trap gallery
    • 3
      WXA606 - Etiket voor signalisatie hotel gallery
      WXA606
      Etiket voor signalisatie hotel gallery
    • 4
      WXA699 - Verklikker stopcontact gallery 250v wit
      WXA699
      Verklikker stopcontact gallery 250v wit
    • 5
      WXF602 - Oriënt/signal gallery blauw 2m
      WXF602
      Oriënt/signal gallery blauw 2m

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België