The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • WXF100
    EAN-nummer
    3250617191005
    Verpakking
    10 Stukken

    Stopcontact gallery 2P+A WXF100

    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Vervolgproducten:

    WXF106

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Stopcontact gallery 2P+A

    WXF100

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Onmisbare accessoires

    Bekijk alle (13)
    Previous
    Previous
    WXD104R
    WXD104R
    Rocker for socket 2P+E gallery detrompage red
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    WXD100T
    WXD100T
    Centraalplaat voor stopcontact gallery 2P+A titanium
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    WXD100N
    WXD100N
    Centraalplaat voor stopcontact gallery 2P+A zwart
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    WXD103N
    WXD103N
    Centraalplaat voor stopcontact gallery 2P+A met verklikker zwart
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    WXD100B
    WXD100B
    Centr.pl voor stpct gallery 2p+a wit
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    WXD100R
    WXD100R
    Centraalplaat voor stopcontact gallery 2P+A rood
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Toebehoren verplicht

    • WXD104R

      Rocker for socket 2P+E gallery detrompage red

      € 0,00  / *
    • WXD100T

      Centraalplaat voor stopcontact gallery 2P+A titanium

      € 0,00  / *
    • WXD100N

      Centraalplaat voor stopcontact gallery 2P+A zwart

      € 0,00  / *
    • WXD103N

      Centraalplaat voor stopcontact gallery 2P+A met verklikker zwart

      € 0,00  / *
    • WXD100B

      Centr.pl voor stpct gallery 2p+a wit

      € 0,00  / *
    • WXD100R

      Centraalplaat voor stopcontact gallery 2P+A rood

      € 0,00  / *
    • WXD101B

      Centraalplaat voor stopcontact gallery 2P+A met klapdeksel polarwit

      € 0,00  / *
    • WXD101N

      Centraalplaat voor stopcontact gallery 2P+A met klapdeksel zwart

      € 0,00  / *
    • WXD101T

      Centraalplaat voor stopcontact gallery 2P+A met klapdeksel titanium

      € 0,00  / *
    • WXD103B

      Centraalplaat voor stopcontact gallery 2P+A met verklikker polarwit

      € 0,00  / *
    • WXD103T

      Centraalplaat voor stopcontact gallery 2P+A met verklikker titanium

      € 0,00  / *
    • WXD100E

      Centraalplaat voor stopcontact gallery 2P+A oranje

      € 0,00  / *
    • WXD100V

      Centraalplaat voor stopcontact gallery 2P+A groen

      € 0,00  / *

    Technische eigenschappen

    Elek­tri­sche Stroom
    • Nomi­nale stroom
      16 A
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 60 Hz
    Mate­riaal
    • Kleur
      Grijs
    • RAL-­code
      7011
    • Afwer­king opper­vlakte
      Mat
    • Mate­riaal
      Poly­car­bo­naat (PC)
    • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
      Onbe­han­deld
    Afme­tingen
    • Hoogte
      45 mm
    • Breedte
      45 mm
    • Diepte
      35,65 mm
    • Aantal eenheden
      1
    • Inbouw­diepte inbouw­dozen
      40 mm
    Connec­ti­vi­teit
    • Aansluit­wijze
      Klik montage
    Uitrus­ting
    • Type connec­tor/­stekker stop­con­tact
      Franse norm NF
    • ‌Gedraaid centraal inzetstuk
      Nee
    • Met klap­deksel
      Nee
    • Met ronde aardingspen
      Ja
    • Met signaal­lamp
      Nee
    Toebe­horen
    • Heeft tekst­veld
      Nee
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      2
    Veiligheid
    • Met verhoogde aanraak­be­vei­li­ging
      Nee
    • Slag­vastheid IK
      IK05
    • Bescher­mings­graad IP
      IP21
    Func­ties
    • Met oriën­ta­tie­ver­lich­ting
      Nee
    • Met func­tie­ver­lich­ting
      Nee
    Iden­ti­fi­catie
    • Met opdruk
      Nee

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    REACH conform Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration WXF100
    PDF
    Hager RoHS report WXF100
    PDF
    PEP-document en-GB, fr-FR 2022-12-20
    PDF
    260,61 kB

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding WXF100 | Hager Belgium

      Afbeelding WXF100

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad WXF100 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad WXF100

      Stopcontact gallery 2P+A

      PDF
    • Productlicentie

      Afbeelding Licence for BELGIUM | Hager Belgium

      Licence for BELGIUM

      Productlicentie en-GB 2017-12-13

      PDF
      588,60 kB
    • Productcertificaat

      Afbeelding Product certificate en-GB 2023-02-14 | Hager Belgium

      Product certificate en-GB 2023-02-14

      Productcertificaat en-GB 2024-03-19

      PDF
      967,62 kB
      Afbeelding TEST_REPORT | Hager Belgium

      TEST_REPORT

      Productcertificaat en-GB 2017-12-13

      PDF
      171,51 kB
    • Prestatieverklaring

      Afbeelding Prestatieverklaring en-GB 2026-02-05 | Hager Belgium

      Prestatieverklaring en-GB 2026-02-05

      PDF
      549,35 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2021-06-07 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring International 2021-06-07

      PDF
      106,10 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-24 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-24

      PDF
      173,77 kB
    Meer documentatie

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België