The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • fr
  • nl
België
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
Menu
  • Producten
  • Oplossingen
  • Tools
  • Kennis
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • Scha­ke­laars en stop­con­tacten
  • gallery
  • gallery - centraal­platen
  • WXD106V
  • Scha­ke­laars en stop­con­tacten

Rocker for socket 2P+E gallery dune WXD106V

EAN-nummer
3250617200257
Verpakking
10 Stukken
Vind verdeler

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een verdeler

Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Rocker for socket 2P+E gallery dune

WXD106V

  • Toebehoren
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Technische eigenschappen

Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

Compatibele producten

  • Referenced by 1 producten beschikbaar

Referenced by

  • WXF106

    Socket gallery 2P+E

     0,00 €  / *

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

PEP-document en-GB 2025-02-18
PDF
536,73 kB
Hager REACH declaration WXD106V
PDF
Hager RoHS report WXD106V
PDF

Downloads

  • Product afbeelding

    Afbeelding WXD106V | Hager Belgium

    Afbeelding WXD106V

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad WXD106V | Hager Belgium

    Hager Productdatablad WXD106V

    Rocker for socket 2P+E gallery dune

    PDF
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding dc24-0011 | Hager Belgium

    dc24-0011

    Conformiteitsverklaring en-GB 2024-05-28

    PDF
    364,74 kB
Meer documentatie

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    WXD205N - Centr.pl stpct RJ45 etiket 1m zwart
    WXD205N
    Centr.pl stpct RJ45 etiket 1m zwart
  • 2
    WXD205T - Centr.pl stpct RJ45 etiket 1m tita
    WXD205T
    Centr.pl stpct RJ45 etiket 1m tita
  • 3
    WXD206B - Centr.pl stpct RJ45 etiket 2m wit
    WXD206B
    Centr.pl stpct RJ45 etiket 2m wit
  • 4
    WXD205B - Centr.pl stpct RJ45 etiket 1m wit
    WXD205B
    Centr.pl stpct RJ45 etiket 1m wit
  • 5
    WXD206N - Centr.pl stpct RJ45 etiket 2m zwart
    WXD206N
    Centr.pl stpct RJ45 etiket 2m zwart

Producten en oplossingen

  • Productcatalogus
  • Energieverdeling
  • Energiebeheer
  • Kabelmanagement
  • Gebouwautomatisering
  • Schakelmateriaal
  • Connected homes
  • Referentieprojecten

Support

  • FAQ
  • How-to video's
  • Documentatie
  • Tools
  • Zoek een groothandel
  • Contacteer ons

Over Hager

Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

Ontdek Hager

  • Volg ons op social media!
  • Privacy
  • Cookies
  • Een kwetsbaarheid melden

Hager Modulec SA
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
België