The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Scha­ke­laars en stop­con­tacten
    • Berker Serie 1930
    • Lichtstu­ring - Berker Serie 1930
    • WTF5285T
    EAN-nummer
    3250610090503
    Verpakking
    10 Stukken
    Tools de-DE 2025-11-13
    • Lichtstu­ring - Berker Serie 1930
    • Lichtstu­ring - Berker Serie Glas
    • Toon meer

    Knop voor drukknop/lichtsignaal-element E10, helder transparant WTF5285T

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Knop voor drukknop/lichtsignaal-element E10, helder transparant

    WTF5285T

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Onmisbare accessoires

    Previous
    Previous
    WTE5182BG
    WTE5182BG
    Drukknop/lichtsignaal E10, maakcontact, 1930/glas, zwart
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Compatibele producten

    • Referenced by 2 producten beschikbaar

    Referenced by

    • WTE5182BG

      Drukknop/lichtsignaal E10, maakcontact, 1930/glas, zwart

       0,00 €  / *
    • WTE5182WG

      Drukknop/lichtsignaal E10, maakcontact, 1930/glas, polarwit

       0,00 €  / *

    Technische eigenschappen

    Archi­tec­tuur
    • Bedie­nings­ele­ment
      Druk­knop
    Bedie­ning en signa­li­satie
    • Aantal toetsen
      1
    Mate­riaal
    • Kleur
      Wit
    • RAL-­kleur
      9001
    • Afwer­king opper­vlakte
      Glan­zend
    • Mate­riaal
      Duro­plast
    • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
      Onbe­han­deld
    Afme­tingen
    • Hoogte
      20,50 mm
    • Breedte
      26,50 mm
    • Diepte
      30 mm
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      0
    Aanslui­ting
    • Type connec­tor/­stekker
      Zonder
    Connec­ti­vi­teit
    • Aansluit­wijze
      Klem­be­ves­ti­ging
    Veiligheid
    • Bescher­mings­graad IP
      IP20
    • Slag­vastheid IK
      IK02
    Iden­ti­fi­catie
    • Samen­stel­ling
      Bedie­nings­ele­ment

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Centre piece toggle, 1930, black glossy WTW1000BG
    PDF
    5,05 MB
    REACH declaration WTF5285T
    PDF
    RoHS report WTF5285T
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding WTF5285T | Hager Belgium

      Afbeelding WTF5285T

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad WTF5285T | Hager Belgium

      Hager Productdatablad WTF5285T

      Knop voor drukknop/lichtsignaal-element E10, helder transparant

      PDF
    • Tools

      Afbeelding Tools de-DE 2025-11-13 | Hager Belgium

      Tools de-DE 2025-11-13

      URL
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-02-02 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-02-02

      PDF
      377,46 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      WTE5182WG - Drukknop/lichtsignaal E10, maakcontact, 1930/glas, polarwit
      WTE5182WG
      Drukknop/lichtsignaal E10, maakcontact, 1930/glas, polarwit
    • 2
      WTW1000PBG - Centraalstuk met draaiknevel, Serie 1930 Porzellan, zwart
      WTW1000PBG
      Centraalstuk met draaiknevel, Serie 1930 Porzellan, zwart
    • 3
      WTW1000BG - Centraaldeel met draaiknevel, Serie 1930, zwart
      WTW1000BG
      Centraaldeel met draaiknevel, Serie 1930, zwart
    • 4
      WTW1000WG - Centraaldeel met draaiknevel, Serie 1930, polarwit
      WTW1000WG
      Centraaldeel met draaiknevel, Serie 1930, polarwit
    • 5
      WDE387603 - Draaischakelaar uit/wissel, Serie 1930/Glas/R.classic
      WDE387603
      Draaischakelaar uit/wissel, Serie 1930/Glas/R.classic

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België