Jaloezie-draaischakelaar 1-polig met knop, Serie 1930/Glas, zwart WTE6161BG
Kies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Toebehoren
-
Reserveonderdelen 1 producten beschikbaar
Compatibele producten
-
Referenced by 14 producten beschikbaar
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Referenced by
Technische eigenschappen
Materiaal
-
KleurZwart
-
RAL-codeVergelijkbaar met RAL 9005
-
Afwerking oppervlakteGlanzend
-
Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht)0
-
MateriaalMetaal, Kunststof
-
OppervlaktebehandelingOnbehandeld
Bediening en signalisatie
-
Jaloezieschakelaar/-impulsdrukknopSchakelaar enkelpolig
Spanning
-
Nominale spanning250 V
Elektrische Stroom
-
Schakelstroom10 A
-
Schakelstroom10 A
Veiligheid
-
Beschermingsgraad IPIP20
Gebruiksvoorwaarden
-
Bedrijfstemperatuur-5 - +35 °C
Teksten
-
SchakelmodusMet 0-stand
-
AansluitwijzeMet schroefklemmen
-
MontagewijzeMet klem-/schroefbevestiging
Aansluiting
-
Type connector/stekkerSchroefaansluiting
-
Gerelateerde ProducttypeInbouwkader
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad WTE6161BG
Jaloezie-draaischakelaar 1-polig met knop, Serie 1930/Glas, zwart
PDF -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-01-08
PDF356,72 kB
Conformiteitsverklaring pl-PL 2026-04-23
PDF305,66 kB
Meer documentatie