Systo tebis 4 toetsen met lichtsignaal • WST314 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Kies een verdeler

Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

  • fr
  • nl
België
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Producten
    0
    Alles bekijken

    Geen resultaten ""

      Productcategorieën
      0

      Geen resultaten ""

        Aanbevolen zoekopdrachten

        Geen resultaten ""

          Gerelateerde inhoud
          0
          Alles bekijken

          Geen resultaten ""

            Downloads
            0
            Bekijk alles

            Geen resultaten ""

            Menu
            • Producten
            • Oplossingen
              Ontdek domovea!
              Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
              Meer informatie!
              • Oplossingen
              • Oplossingen per applicatie
                • Energieverdeling
                • Energiebeheer
                • Kabelmanagement
                • Gebouwauto­ma­ti­se­ring
                • Wandapparatuur
                • Ontdek domovea
                • Bekijk alle
                Ontdek domovea!
                Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
                Meer informatie!
              • Oplos­singen voor uw project
                • Residentiële woning
                • Kantoor
                • Hotel
                • Retail
                • Multi-residentieel
                • Bekijk alle
                Ontdek domovea!
                Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
                Meer informatie!
              • Oplossingen voor uw activiteit
                • Installateur
                • Consultant
                • Architect
                • Bordenbouwer
                • Systeemintegrator
                • Eindgebruiker
                • Bekijk alle
                Ontdek domovea!
                Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
                Meer informatie!
              • Referentieprojecten
                • Villa Westling
                • Hobo hotel, Stockholm
                • Sorli Emocions Hotel, Maresme (Barcelona)
                • Laboratorium, Bern
                • Svartedal school, Gothenburg
                • Bekijk alle
                Ontdek domovea!
                Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
                Meer informatie!
              • Bekijk alle
            • Tools
              Verdeelborden berekenen
              Hagercad 6 vereenvoudigt de planning van verdeelborden en elektrische schema’s tot 1600A.
              Meer lezen
              • Tools
              • hagercad
                Verdeelborden berekenen
                Hagercad 6 vereenvoudigt de planning van verdeelborden en elektrische schema’s tot 1600A.
                Meer lezen
              • Hager Ready
                Verdeelborden berekenen
                Hagercad 6 vereenvoudigt de planning van verdeelborden en elektrische schema’s tot 1600A.
                Meer lezen
              • Bekijk alle
            • Kennis
              Kennis uitwis­selen
              Contac­teer ons, samen vinden we de beste oplos­sing voor uw project!
              Meer lezen
              • Kennis
              • Documentatie
                Kennis uitwis­selen
                Contac­teer ons, samen vinden we de beste oplos­sing voor uw project!
                Meer lezen
              • Bekijk alle
            • Support
              Opleidingen voor installateurs
              Ontdek de opleidingen hagercad die wij momenteel aanbieden
              Opleidingsaanbod
              • Support
              • FAQ
                • Hager Ready
                • witty
                • Algemene vragen
                • Bekijk alle
                Opleidingen voor installateurs
                Ontdek de opleidingen hagercad die wij momenteel aanbieden
                Opleidingsaanbod
              • How-to video's
                • Hoof d'apparatuur
                • Scha­ke­laars gallery
                • Hagercad
                • Hager Mood
                • quadro
                • Quicklink
                • witty
                • Bekijk alle
                Opleidingen voor installateurs
                Ontdek de opleidingen hagercad die wij momenteel aanbieden
                Opleidingsaanbod
              • Bekijk alle
            • Over ons
              Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
              We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
              Meer lezen
              • Over ons
              • Duurzaamheid
                Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
                We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
                Meer lezen
              • Vind een verkooppunt van Hager
                Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
                We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
                Meer lezen
              • Contacter ons
                Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
                We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
                Meer lezen
              • Leveringssituatie
                Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
                We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
                Meer lezen
              • Nieuwsbriefaanmelding
                Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
                We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
                Meer lezen
              • Bekijk alle
            Vind een verkooppunt
            • Bekijk alle categorieën
            Account
            • Catalogus
            • KNX-­ge­bouw­au­to­ma­ti­se­ring
            • Sensoren
            • Ingangs­mo­dules
            • WST314
            WST314 - Systo tebis 4 toetsen met lichtsignaal
            WST314 - Systo tebis 4 toetsen met lichtsignaal

            Systo tebis 4 toetsen met lichtsignaal

            WST314

            WST314 - Systo tebis 4 toetsen met lichtsignaal
            WST314 - Systo tebis 4 toetsen met lichtsignaal
            • KNX-­ge­bouw­au­to­ma­ti­se­ring

            Systo tebis 4 toetsen met lichtsignaal WST314

            EAN-nummer
            3250617097147
            Verpakking
            1 Stuk
            Vind verdeler

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Toevoegen aan lijst
            Toevoegen aan lijst

            Log in om een productlijst aan te maken

            U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

            Account aanmaken Aanmelden
            • Technische eigenschappen
            • Milieudocumenten
            • Downloads
            • Meer producten
            Download technische eigenschappen

            Technische eigenschappen

            Func­ties
            • Met kamer­ther­mo­staat
              Ja
            Afme­tingen
            • Inbouw­diepte inbouw­dozen
              17 mm
            • Diepte
              16 mm
            Mate­riaal
            • Kleur
              Helderwit
            • RAL-­kleur
              9010
            • Mate­riaal
              Poly­car­bo­naat (PC)
            • Afwer­king opper­vlakte
              Glan­zend
            Toebe­horen
            • Heeft tekst­veld
              Ja

            Milieudocumenten

            We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

            RoHS conform Ja

            Certificeringen en documenten

            REACH declaration WST314 (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration WST314 (english)
            PDF
            103,84 kB

            Downloads

            • Product afbeelding

              Afbeelding WST314 | Hager Belgium

              Afbeelding WST314

            • Installatiehandleiding

              Afbeelding Installatiehandleiding International 2014-11-26 | Hager Belgium

              Installatiehandleiding International 2014-11-26

              PDF
              1,58 MB
              Afbeelding Installatiehandleiding International 2015-12-18 | Hager Belgium

              Installatiehandleiding International 2015-12-18

              PDF
              1,58 MB
              Afbeelding Installatiehandleiding fr-FR, de-DE 2014-11-26 | Hager Belgium

              Installatiehandleiding fr-FR, de-DE 2014-11-26

              PDF
              1,60 MB
            • KNX-productdatabase

              Afbeelding KNX-productdatabase en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2020-01-01 | Hager Belgium

              KNX-productdatabase en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2020-01-01

              KNXPROD
              901,73 kB
            • Toepassingsgids

              Afbeelding Application description EASY for WST30X-WST31X-WST32X - Multifunctional Push button xgang  (EN, 2016-11), easy link | Hager Belgium

              Application description EASY for WST30X-WST31X-WST32X - Multifunctional Push button xgang (EN, 2016-11), easy link

              Toepassingsgids en-GB 2016-11-28

              PDF
              3,46 MB
              Afbeelding Application description EASY for WST30X-WST31X-WST32X - Multifunctional Push button xgang  (FR, 2016-11), easy link | Hager Belgium

              Application description EASY for WST30X-WST31X-WST32X - Multifunctional Push button xgang (FR, 2016-11), easy link

              Toepassingsgids fr-FR 2016-11-28

              PDF
              3,50 MB
              Afbeelding Application description EASY for WST30X-WST31X-WST32X - Multifunctional Push button xgang  (NL, 2016-11), easy link | Hager Belgium

              Application description EASY for WST30X-WST31X-WST32X - Multifunctional Push button xgang (NL, 2016-11), easy link

              Toepassingsgids nl-NL 2016-11-28

              PDF
              3,47 MB
              Afbeelding Toepassingsgids en-GB 2015-05-18 | Hager Belgium

              Toepassingsgids en-GB 2015-05-18

              PDF
              6,92 MB
              Afbeelding Toepassingsgids fr-FR 2015-05-13 | Hager Belgium

              Toepassingsgids fr-FR 2015-05-13

              PDF
              6,49 MB
            • Conformiteitsverklaring

              Afbeelding Eu Declaration of Conformity | Hager Belgium

              Eu Declaration of Conformity

              Conformiteitsverklaring en-GB 2024-09-17

              PDF
              435,90 kB
            Meer documentatie

            Ontdek onze andere producten in deze productgroep

              5
            • 1
              75040001 - Busaankoppelaar KNX, inbouw
              75040001
              Busaankoppelaar KNX, inbouw
            • 2
              80040001 - KNX busaankoppelaar, inbouw
              80040001
              KNX busaankoppelaar, inbouw
            • 3
              80040002 - Knx-buskoppelaar Serie 1930/R.classic
              80040002
              Knx-buskoppelaar Serie 1930/R.classic
            • 4
              75740101 - KNX touch controller met 3,5" touch display inclusief busaankoppelaar
              75740101
              KNX touch controller met 3, 5" touch display inclusief busaankoppelaar
            • 5
              80141170 - Drukknopmodule 1-v, geintegreerde busaankoppelaar, K/Q
              80141170
              Drukknopmodule 1-v, geintegreerde busaankoppelaar, K/Q

            Producten en oplossingen

            • Productcatalogus
            • Energieverdeling
            • Energiebeheer
            • Kabelmanagement
            • Gebouwautomatisering
            • Schakelmateriaal
            • Connected homes
            • Referentieprojecten

            Support

            • FAQ
            • How-to video's
            • Documentatie
            • Tools
            • Zoek een groothandel
            • Contacteer ons

            Over Hager

            Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


            We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

            Ontdek Hager

            • Volg ons op social media!
            • Privacy
            • Cookies
            • Een kwetsbaarheid melden

            Hager Modulec SA
            Noordkustlaan 16C
            1702 Groot-Bijgaarden
            België