Kies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier
Technische eigenschappen
Bediening en signalisatie
-
Met indicatorJa
Materiaal
-
KleurUltrawit
-
RAL-code9016
-
Afwerking oppervlakteMat
-
MateriaalDuroplast
-
OppervlaktebehandelingGelakt
Instellingen
-
Ondersteunde instelmodusETS, easy
Connectiviteit
-
AansluitwijzeOpklikbare montage
Toebehoren
-
Heeft tekstveldJa
Veiligheid
-
Beschermingsgraad IPIP20
-
Slagvastheid IKIK02
Data act compliance
-
Het genereren van gegevensJa
-
DatatypenAlgemene informatie, Algemeen KNX-telegram
-
Data formatenKNX (TP)
-
Het genereren van realtime gegevensNee
-
Gegevens die op het apparaat zijn opgeslagenNee
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad WHT1400
Systo afdekkap voor etikethouder wit
PDF
Meer documentatie