Cubyko2-gang, flush mounted • WNT332 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Kies een verdeler

Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

  • fr
  • nl
België
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
Menu
  • Producten
  • Oplossingen
  • Tools
  • Kennis
  • Support
  • Over ons
Account
  • Catalogus
  • KNX-­ge­bouw­au­to­ma­ti­se­ring
  • Sensoren
  • Ingangs­mo­dules
  • WNT332

Mechanisme cubyko Knx 2 toetsen, 2 drukknoppen

WNT332

  • KNX-­ge­bouw­au­to­ma­ti­se­ring

Mechanisme cubyko Knx 2 toetsen, 2 drukknoppen WNT332

EAN-nummer
3250617178327
Verpakking
1 Stuk
Vind verdeler

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Download technische eigenschappen

Technische eigenschappen

Func­ties
  • Met kamer­ther­mo­staat
    Nee
Afme­tingen
  • Diepte
    16 mm
Mate­riaal
  • Kleur
    Grijs
  • RAL-­kleur
    7035
  • Mate­riaal
    Duro­plast
  • Afwer­king opper­vlakte
    Mat
Toebe­horen
  • Heeft tekst­veld
    Ja

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja

Certificeringen en documenten

REACH declaration WNT332 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration WNT332 (english)
PDF
103,84 kB

Downloads

  • Product afbeelding

    Afbeelding WNT332 | Hager Belgium

    Afbeelding WNT332

  • Installatiehandleiding

    Afbeelding Manual for WNT3xx - Cubyko Push button-/Group push button mudule (DE-EN, 2016-11) | Hager Belgium

    Manual for WNT3xx - Cubyko Push button-/Group push button mudule (DE-EN, 2016-11)

    Installatiehandleiding en-GB, de-DE 2016-12-19

    PDF
    796,43 kB
    Afbeelding Manual for WNT3xx - Cubyko Push button-/Group push button mudule (FR-IT, 2016-11) | Hager Belgium

    Manual for WNT3xx - Cubyko Push button-/Group push button mudule (FR-IT, 2016-11)

    Installatiehandleiding fr-FR, it-IT 2016-12-19

    PDF
    807,72 kB
    Afbeelding Manual for WNT3xx - Cubyko Push button-/Group push button mudule (NL-DK, 2016-11) | Hager Belgium

    Manual for WNT3xx - Cubyko Push button-/Group push button mudule (NL-DK, 2016-11)

    Installatiehandleiding da-DK, nl-NL 2016-12-19

    PDF
    798,17 kB
  • KNX-productdatabase

    Afbeelding ETS Database for WNT3XX | Hager Belgium

    ETS Database for WNT3XX

    KNX-productdatabase en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

    KNXPROD
    616,20 kB
  • Toepassingsgids

    Afbeelding Application description ETS for WNT30X-WNT33X - Cubyco push button-/group push button module 1-/2gang with bcu (EN, 2017-04) | Hager Belgium

    Application description ETS for WNT30X-WNT33X - Cubyco push button-/group push button module 1-/2gang with bcu (EN, 2017-04)

    Toepassingsgids en-GB 2015-02-09

    PDF
    2,35 MB
    Afbeelding Application description ETS for WNT30X-WNT33X - Cubyco push button-/group push button module 1-/2gang with bcu (FR, 2017-04) | Hager Belgium

    Application description ETS for WNT30X-WNT33X - Cubyco push button-/group push button module 1-/2gang with bcu (FR, 2017-04)

    Toepassingsgids fr-FR 2015-02-09

    PDF
    2,38 MB
    Afbeelding Application description ETS for WNT30X-WNT33X - Cubyco push button-/group push button module 1-/2gang with bcu (NL, 2017-04) | Hager Belgium

    Application description ETS for WNT30X-WNT33X - Cubyco push button-/group push button module 1-/2gang with bcu (NL, 2017-04)

    Toepassingsgids nl-NL 2015-02-09

    PDF
    2,36 MB
    Afbeelding Application description ETS for WNT30X-WNT33X - Cubyco push button-/group push button mpdule 1-/2gang with bcu (EN, 2016-12) | Hager Belgium

    Application description ETS for WNT30X-WNT33X - Cubyco push button-/group push button mpdule 1-/2gang with bcu (EN, 2016-12)

    Toepassingsgids en-GB 2022-02-22

    PDF
    2,33 MB
    Afbeelding Application description ETS for WNT30X-WNT33X - Cubyco push button-/group push button mpdule 1-/2gang with bcu (FR, 2016-12) | Hager Belgium

    Application description ETS for WNT30X-WNT33X - Cubyco push button-/group push button mpdule 1-/2gang with bcu (FR, 2016-12)

    Toepassingsgids fr-FR 2022-02-22

    PDF
    2,34 MB
    Afbeelding Application description ETS for WNT30X-WNT33X - Cubyco push button-/group push button mpdule 1-/2gang with bcu (NL, 2016-12) | Hager Belgium

    Application description ETS for WNT30X-WNT33X - Cubyco push button-/group push button mpdule 1-/2gang with bcu (NL, 2016-12)

    Toepassingsgids nl-NL 2022-02-22

    PDF
    2,34 MB
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Declaration of Conformity | Hager Belgium

    Declaration of Conformity

    Conformiteitsverklaring International 2021-05-04

    PDF
    271,63 kB
Meer documentatie

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    75040001 - Busaankoppelaar KNX, inbouw
    75040001
    Busaankoppelaar KNX, inbouw
  • 2
    80040001 - KNX busaankoppelaar, inbouw
    80040001
    KNX busaankoppelaar, inbouw
  • 3
    80040002 - Knx-buskoppelaar Serie 1930/R.classic
    80040002
    Knx-buskoppelaar Serie 1930/R.classic
  • 4
    75740101 - KNX touch controller met 3,5" touch display inclusief busaankoppelaar
    75740101
    KNX touch controller met 3, 5" touch display inclusief busaankoppelaar
  • 5
    80141170 - Drukknopmodule 1-v, geintegreerde busaankoppelaar, K/Q
    80141170
    Drukknopmodule 1-v, geintegreerde busaankoppelaar, K/Q

Producten en oplossingen

  • Productcatalogus
  • Energieverdeling
  • Energiebeheer
  • Kabelmanagement
  • Gebouwautomatisering
  • Schakelmateriaal
  • Connected homes
  • Referentieprojecten

Support

  • FAQ
  • How-to video's
  • Documentatie
  • Tools
  • Zoek een groothandel
  • Contacteer ons

Over Hager

Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

Ontdek Hager

  • Volg ons op social media!
  • Privacy
  • Cookies
  • Een kwetsbaarheid melden

Hager Modulec SA
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
België