cubyko kabeluitgang samenstelbaar wit IP55 WNA155B
EAN-nummer
3250617175555
Verpakking
1 Stuk
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Technische eigenschappen
Materiaal
-
KleurWit
-
RAL-kleur9010
-
Afwerking oppervlakteZijdemat
-
MateriaalPolypropyleen (PP)
Afmetingen
-
Diepte22,80 mm
-
Hoogte75 mm
Capaciteit
-
Aantal modulen2
Veiligheid
-
Slagvastheid IKIK07
-
Beschermingsgraad IPIP55
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring International 2021-09-10
PDF105,14 kB
Meer documentatie