cubyko stopc. 2P+A polariseerbaar grijs • WNA105 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Kies een verdeler

Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

  • fr
  • nl
België
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
Menu
  • Producten
  • Oplossingen
  • Tools
  • Kennis
  • Support
  • Over ons
Vind een verkooppunt
Account
  • Catalogus
  • Scha­ke­laars en stop­con­tacten
  • Water­dichte appa­ra­tuur cubyko
  • Appa­ra­tuur cubyko
  • WNA105

cubyko stopcontact 2P+A polariseerbaar samenstelbaar grijs IP55

WNA105

  • Scha­ke­laars en stop­con­tacten

cubyko stopcontact 2P+A polariseerbaar samenstelbaar grijs IP55 WNA105

EAN-nummer
3250617174053
Verpakking
1 Stuk
Vind verdeler

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Download technische eigenschappen

Technische eigenschappen

Elek­tri­sche Stroom
  • Nomi­nale stroom
    16 A
Span­ning
  • Nomi­nale span­ning
    250 - 250 V
Frequentie
  • Frequentie
    50 - 60 Hz
Mate­riaal
  • Kleur
    Grijs
  • RAL-­kleur
    7011
  • Afwer­king opper­vlakte
    Zijdemat
  • Mate­riaal
    Poly­car­bo­naat (PC), Poly­pro­py­leen (PP)
  • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
    Onbe­han­deld
Afme­tingen
  • Hoogte
    75 mm
  • Breedte
    75 mm
  • Diepte
    22,80 mm
  • Aantal eenheden
    1
  • Inbouw­diepte inbouw­dozen
    35 mm
Aanslui­ting
  • Type connec­tor/­stekker
    Draai­ver­gren­de­ling
Instal­la­tie, montage
  • Gemon­teerd op
    Inbouw­mon­tage, Opper­vlak­te­mon­tage
Connec­ti­vi­teit
  • Type connec­tor/­stekker
    Stee­k­aan­slui­ting
  • Aansluit­wijze
    Klik montage
Uitrus­ting
  • Type connec­tor/­stekker stop­con­tact
    Aardingspen
  • ‌Gedraaid centraal inzetstuk
    Nee
  • Met klap­deksel
    Ja
  • Met ronde aardingspen
    Ja
  • Met signaal­lamp
    Nee
Deksel, deur
  • Type deur
    Zelf­slui­tende schar­nie­rende afdek­king, kan in eind­stand worden vast­gezet
Capa­ci­teit
  • Aantal modulen
    2
Veiligheid
  • Met verhoogde aanraak­be­vei­li­ging
    Nee
  • Slag­vastheid IK
    IK07
  • Bescher­mings­graad IP
    IP55
  • Gere­la­teerde Systeem
    Hager cubyko
Gebruiks­voor­waarden
Teksten

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja

Certificeringen en documenten

REACH declaration WNA105 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration WNA105 (english)
PDF
103,59 kB

Downloads

  • Product afbeelding

    Afbeelding WNA105 | Hager Belgium

    Afbeelding WNA105

  • Productlicentie

    Afbeelding Productlicentie en-GB, fr-FR 2013-08-27 | Hager Belgium

    Productlicentie en-GB, fr-FR 2013-08-27

    PDF
    171,71 kB
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2021-07-14 | Hager Belgium

    Conformiteitsverklaring International 2021-07-14

    PDF
    111,30 kB
Meer documentatie

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    WNA401 - cubyko inbouwkader enkel samenstelbaar grijs IP55
    WNA401
    cubyko inbouwkader enkel samenstelbaar grijs IP55
  • 2
    WNA401B - cubyko inbouwkader enkel wit IP55
    WNA401B
    cubyko inbouwkader enkel wit IP55
  • 3
    WNA402 - cubyko inbouwkader dubbel horizontaal grijs IP55
    WNA402
    cubyko inbouwkader dubbel horizontaal grijs IP55
  • 4
    WNA402B - cubyko inbouwkader dubbel horizontaal wit IP55
    WNA402B
    cubyko inbouwkader dubbel horizontaal wit IP55
  • 5
    WNA403 - cubyko inbouwkader 3-voudig horiz. grijs
    WNA403
    cubyko inbouwkader 3-voudig horiz. grijs

Producten en oplossingen

  • Productcatalogus
  • Energieverdeling
  • Energiebeheer
  • Kabelmanagement
  • Gebouwautomatisering
  • Schakelmateriaal
  • Connected homes
  • Referentieprojecten

Support

  • FAQ
  • How-to video's
  • Documentatie
  • Tools
  • Zoek een groothandel
  • Contacteer ons

Over Hager

Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

Ontdek Hager

  • Volg ons op social media!
  • Privacy
  • Cookies
  • Een kwetsbaarheid melden

Hager Modulec SA
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
België