The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • fr
  • nl
België
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
Menu
  • Producten
  • Oplossingen
  • Tools
  • Kennis
  • Support
  • Over ons
  • Groothandel elektriciteit
Account
  • Home
  • Catalogus
  • WNA003

Cubyko wisselschakelaars met verklikker samenstelbaar grijs IP55 WNA003

EAN-nummer
3250617174039
Verpakking
10 Stukken
Bijpassende hulpmiddelen
  • Tools de-DE 2025-04-29
  • Tools de-DE 2024-10-02

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een verdeler

Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

Cubyko wisselschakelaars met verklikker samenstelbaar grijs IP55

WNA003

  • Toebehoren
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
Technische eigenschappen

Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

Onmisbare accessoires

Bekijk alle (8)
Previous
Previous
WNA686
WNA686
cubyko dubbele opbouwdoos verticaal grijs IP55
Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst
WNA685
WNA685
cubyko dubbele opbouwdoos horizontaal met 4 membranen grijs IP55
Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst
WNA682
WNA682
cubyko dubbele opbouwdoos met 2 ingangen grijs IP55
Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst
WNA408
WNA408
cubyko inbouwkader dubbel verticaal grijs IP55
Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst
WNA402
WNA402
cubyko inbouwkader dubbel horizontaal grijs IP55
Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst
WNA403
WNA403
cubyko inbouwkader 3-voudig horiz. grijs
Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Toebehoren

  • Verlich­tings­ele­ment 7 producten beschikbaar

Toebehoren verplicht

  • WNA686

    cubyko dubbele opbouwdoos verticaal grijs IP55

     0,00 €  / *
  • WNA685

    cubyko dubbele opbouwdoos horizontaal met 4 membranen grijs IP55

     0,00 €  / *
  • WNA682

    cubyko dubbele opbouwdoos met 2 ingangen grijs IP55

     0,00 €  / *
  • WNA408

    cubyko inbouwkader dubbel verticaal grijs IP55

     0,00 €  / *
  • WNA402

    cubyko inbouwkader dubbel horizontaal grijs IP55

     0,00 €  / *
  • WNA403

    cubyko inbouwkader 3-voudig horiz. grijs

     0,00 €  / *
  • WNA401

    cubyko inbouwkader enkel samenstelbaar grijs IP55

     0,00 €  / *
  • WNA681

     0,00 €  / *

Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

  • Verlich­tings­ele­ment
  • WUZ699

    Wit clipsbaar verklikkerlampje cubyko, 250 V

     0,00 €  / *
  • WUZ698

    Wit clipsbaar signalisatielampje cubyko, 230 V

     0,00 €  / *
  • WUZ697

    Rood clipsbaar signalisatielampje cubyko, 12/24 V

     0,00 €  / *
  • WUZ696

    Blauw clipsbaar verklikkerlampje cubyko, 250 V

     0,00 €  / *
  • WUZ695

    Rood clipsbaar signalisatielampje cubyko, 250 V

     0,00 €  / *
  • WUZ692

    LED lampje blauw, 12 - 24V AC

     0,00 €  / *
  • WUZ690

    LED lampje blauw, 230V AC

     0,00 €  / *

Technische eigenschappen

Elek­tri­sche Stroom
  • Scha­kelstroom
    10 A
  • Nomi­nale stroom
    10 A
Instal­la­tie, montage
  • Gemon­teerd op
    Inbouw­mon­tage
Span­ning
  • Nomi­nale span­ning
    250 V
Frequentie
  • Frequentie
    50 - 60 Hz
Mate­riaal
  • Kleur
    Grijs
  • RAL-­kleur
    7011
  • Afwer­king opper­vlakte
    Mat
  • Mate­riaal
    Ther­mo­plast
  • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
    Onbe­han­deld
Iden­ti­fi­catie
  • Samen­stel­ling
    Bedie­nings­ele­ment
Connec­ti­vi­teit
  • Aansluit­wijze
    Schroef­be­ves­ti­ging
Bedie­ning en signa­li­satie
  • Aantal toetsen
    1
Afme­tingen
  • Inbouw­diepte
    63 mm
  • Inbouw­diepte inbouw­dozen
    40 mm
Veiligheid
  • Bescher­mings­graad IP
    IP20
  • Slag­vastheid IK
    IK08
Archi­tec­tuur
  • Bedie­nings­ele­ment
    Enkele toets
Aanslui­ting
  • Soort contact
    2-voudig
  • Type connec­tor/­stekker
    Draai­ver­gren­de­ling
Teksten
  • Monta­ge­wijze
    Voor schroef­be­ves­ti­ging
  • Aansluit­wijze
    Met N-klem, Met steek­klemmen
  • Verlich­ting
    Met rode led-lamp 230 V, Voor contro­le­scha­ke­ling
  • Scha­kel­modus
    Wissel

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja

Certificeringen en documenten

PEP-document en-GB 2025-09-18
PDF
28,95 MB
Hager REACH declaration WNA003
PDF
Hager RoHS report WNA003
PDF

Downloads

  • Product afbeelding

    Afbeelding WNA003 | Hager Belgium

    Afbeelding WNA003

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad WNA003 | Hager Belgium

    Hager Productdatablad WNA003

    Cubyko wisselschakelaars met verklikker samenstelbaar grijs IP55

    PDF
  • Tools

    Afbeelding Tools de-DE 2024-10-02 | Hager Belgium

    Tools de-DE 2024-10-02

    URL
    Afbeelding Tools de-DE 2025-04-29 | Hager Belgium

    Tools de-DE 2025-04-29

    URL
  • Productlicentie

    Afbeelding Productlicentie en-GB, fr-FR 2013-08-09 | Hager Belgium

    Productlicentie en-GB, fr-FR 2013-08-09

    PDF
    191,18 kB
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2025-12-05 | Hager Belgium

    Conformiteitsverklaring en-GB 2025-12-05

    PDF
    253,40 kB
    Afbeelding Declaration | Hager Belgium

    Declaration

    Conformiteitsverklaring International 2021-07-14

    PDF
    119,33 kB
Meer documentatie

Reserveonderdeel

Meer toebehoren

Producten en oplossingen

  • Productcatalogus
  • Energieverdeling
  • Energiebeheer
  • Kabelmanagement
  • Gebouwautomatisering
  • Schakelmateriaal
  • Connected homes
  • Referentieprojecten

Support

  • FAQ
  • How-to video's
  • Documentatie
  • Tools
  • Zoek een groothandel
  • Contacteer ons

Over Hager

Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

Ontdek Hager

  • Volg ons op social media!
  • Privacy
  • Cookies
  • Een kwetsbaarheid melden

Hager Modulec SA
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
België