The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • fr
  • nl
België
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
Menu
  • Producten
  • Oplossingen
  • Tools
  • Kennis
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • WNA022B

Cubyko drukknop NO/NG samenstelbaar wit IP55 WNA022B

EAN-nummer
3250617175227
Verpakking
1 Stuk
Bijpassende hulpmiddelen
  • Tools de-DE 2025-04-29
  • Tools de-DE 2024-10-02

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een verdeler

Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

Cubyko drukknop NO/NG samenstelbaar wit IP55

WNA022B

  • Toebehoren
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
Technische eigenschappen

Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

Onmisbare accessoires

Bekijk alle (9)
Previous
Previous
WNA686B
WNA686B
cubyko dubbele opbouwdoos verticaal wit IP55
Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst
WNA685B
WNA685B
cubyko dubbele opbouwdoos horizontaal met 4 ingangen wit IP55
Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst
WNA683B
WNA683B
cubyko 3-voudige opbouwdoos horizontaal wit IP55
Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst
WNA682B
WNA682B
cubyko dubbele opbouwdoos horizontaal met 2 ingangen wit IP55
Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst
WNA681B
WNA681B
cubyko enkele opbouwdoos wit IP55
Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst
WNA401B
WNA401B
cubyko inbouwkader enkel wit IP55
Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Toebehoren verplicht

  • WNA686B

    cubyko dubbele opbouwdoos verticaal wit IP55

     0,00 €  / *
  • WNA685B

    cubyko dubbele opbouwdoos horizontaal met 4 ingangen wit IP55

     0,00 €  / *
  • WNA683B

    cubyko 3-voudige opbouwdoos horizontaal wit IP55

     0,00 €  / *
  • WNA682B

    cubyko dubbele opbouwdoos horizontaal met 2 ingangen wit IP55

     0,00 €  / *
  • WNA681B

    cubyko enkele opbouwdoos wit IP55

     0,00 €  / *
  • WNA401B

    cubyko inbouwkader enkel wit IP55

     0,00 €  / *
  • WNA403B

    cubyko inbouwkader 3-voudig horiz. wit

     0,00 €  / *
  • WNA408B

    cubyko inbouwkader dubbel verticaal wit IP55

     0,00 €  / *
  • WNA402B

    cubyko inbouwkader dubbel horizontaal wit IP55

     0,00 €  / *

Technische eigenschappen

Elek­tri­sche Stroom
  • Impuls­stroom
    10 A
Span­ning
  • Nomi­nale span­ning
    250 V
Frequentie
  • Frequentie
    50 - 60 Hz
Archi­tec­tuur
  • Bedie­nings­ele­ment
    Toets
Mate­riaal
  • Kleur
    Polarwit
  • Afwer­king opper­vlakte
    Zijdemat
  • Mate­riaal
    Ther­mo­plast
  • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
    Onbe­han­deld
  • Trans­pa­rant
    Nee
Afme­tingen
  • Hoogte
    71 mm
  • Breedte
    71 mm
  • Diepte
    43 mm
  • Inbouw­diepte inbouw­dozen
    40 mm
Instal­la­tie, montage
  • Gemon­teerd op
    Inbouw­mon­tage
Bedie­ning en signa­li­satie
  • Aantal toetsen
    1
  • Type druk­knop
    Enkele druk­knop
  • Met terug­meld­con­tact
    Nee
Connec­ti­vi­teit
  • Type connec­tor/­stekker
    Quickconnect
Veiligheid
  • Bescher­mings­graad IP
    IP20
  • Slag­vastheid IK
    IK05
Toebe­horen
  • Heeft tekst­veld
    Nee

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

Hager REACH declaration WNA022B
PDF
Hager RoHS report WNA022B
PDF

Downloads

  • Product afbeelding

    Afbeelding WNA022B | Hager Belgium

    Afbeelding WNA022B

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad WNA022B | Hager Belgium

    Hager Productdatablad WNA022B

    Cubyko drukknop NO/NG samenstelbaar wit IP55

    PDF
  • Tools

    Afbeelding Tools de-DE 2024-10-02 | Hager Belgium

    Tools de-DE 2024-10-02

    URL
    Afbeelding Tools de-DE 2025-04-29 | Hager Belgium

    Tools de-DE 2025-04-29

    URL
  • Productlicentie

    Afbeelding Productlicentie en-GB, fr-FR 2013-08-09 | Hager Belgium

    Productlicentie en-GB, fr-FR 2013-08-09

    PDF
    191,18 kB
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2025-12-05 | Hager Belgium

    Conformiteitsverklaring en-GB 2025-12-05

    PDF
    253,40 kB
    Afbeelding Declaration | Hager Belgium

    Declaration

    Conformiteitsverklaring International 2021-07-14

    PDF
    119,33 kB
Meer documentatie

Reserveonderdeel

Meer toebehoren

Producten en oplossingen

  • Productcatalogus
  • Energieverdeling
  • Energiebeheer
  • Kabelmanagement
  • Gebouwautomatisering
  • Schakelmateriaal
  • Connected homes
  • Referentieprojecten

Support

  • FAQ
  • How-to video's
  • Documentatie
  • Tools
  • Zoek een groothandel
  • Contacteer ons

Over Hager

Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

Ontdek Hager

  • Volg ons op social media!
  • Privacy
  • Cookies
  • Een kwetsbaarheid melden

Hager Modulec SA
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
België