Systo afdekkap voor etikethouder wit WHT1400

EAN-nummer
3250617038119
Verpakking
5 Stukken

Technische eigenschappen

Instel­lingen
  • Onder­steunde instel­modus
    ETS, easy
Mate­riaal
  • Kleur
    Ultrawit
  • RAL-­kleur
    9016
  • Afwer­king opper­vlakte
    Mat
  • Mate­riaal
    Duro­plast
  • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
    Gelakt
Aansluit­mo­ge­lijkheden
  • Met bussys­teem KNX RF
    Nee
Teksten
  • afdruk
    Zonder opdruk
Toebe­horen
  • Heeft tekst­veld
    Ja
Veiligheid
  • Bescher­mings­graad IP
    IP20

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja

Certificeringen en documenten