The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • WDE1687W
    EAN-nummer
    3250610099629
    Verpakking
    10 Stukken

    LED-module met N-klem, 12-48 V, 0,4-0,9 mA module-inbouwelementen, bl WDE1687W

    Binnenkort verkrijgbaar

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    LED-module met N-klem, 12-48 V, 0,4-0,9 mA module-inbouwelementen, bl

    WDE1687W

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Toebehoren

    • Wipscha­ke­laar 4 producten beschikbaar
    • Druk­knop 4 producten beschikbaar

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    • Wipscha­ke­laar
    • Druk­knop
    • WDE3032

      Wipschakelaar, 2-polig

      € 0,00  / *
    • WDE3035

      Serieschakelaar

      € 0,00  / *
    • WDE3036

      Wisselschakelaar

      € 0,00  / *
    • WDE3037

      Kruisschakelaar

      € 0,00  / *
    • WDE5031

      Impulsdrukker maakcontact

      € 0,00  / *
    • WDE5035

      Serie-impulsdrukker 2 maakcontacten, gedeelde ingang

      € 0,00  / *
    • WDE503503

      Serie-impulsdrukker 2 maakcontacten, gescheiden ingang

      € 0,00  / *
    • WDE5036

      Impulsdrukker wisselcontact

      € 0,00  / *

    Key features

    IP44-bescherming met afdichtingsset

    Afdichtingssets zorgen voor IP44-bescherming voor een veilige installatie in vochtige ruimtes.

    Compatibiliteit tussen verschillende ontwerpen

    Dankzij de gestandaardiseerde installatieafmetingen van 55 x 55 mm zijn alle inzetstukken onderling uitwisselbaar binnen de A.1-, A.8-, C.1- en C.8...

    Technische eigenschappen

    Span­ning
    • Nomi­nale span­ning
      12-48 V
    • Nomi­nale span­ning
      48 V
    Elek­tri­sche Stroom
    • Nomi­nale stroom
      0,0009 A
    Afme­tingen
    • Hoogte
      11 mm
    • Breedte
      23 mm
    • Diepte
      20 mm
    Vermogen
    • Stroom­ver­bruik
      0,9 mA
    Instal­la­tie, montage
    • Gemon­teerd op
      Inbouw­mo­dule 230 VAC
    Mate­riaal
    • Kleur
      Blauw
    Verlich­ting
    • Type lamp
      Led niet uitwis­sel­baar
    • Gere­la­teerde Systeem
      A.1, C.1

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - LED module with N-terminal, 230V, 0.4mA, module inserts grey (English)
    PDF
    525,17 kB
    REACH declaration WDE1687W
    PDF
    RoHS report WDE1687W
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding WDE1687W | Hager Belgium

      Afbeelding WDE1687W

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad WDE1687W | Hager Belgium

      Hager Productdatablad WDE1687W

      LED-module met N-klem, 12-48 V, 0,4-0,9 mA module-inbouwelementen, bl

      PDF
    • Handleiding

      Afbeelding Handleiding de-DE, en-GB, fr-FR, it-IT, nl-NL, sv-SE, pl-PL, es-ES, pt-PT 2026-10-14 | Hager Belgium

      Handleiding de-DE, en-GB, fr-FR, it-IT, nl-NL, sv-SE, pl-PL, es-ES, pt-PT 2026-10-14

      PDF
      762,31 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-19 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-19

      PDF
      155,13 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring pl-PL 2026-04-23 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring pl-PL 2026-04-23

      PDF
      324,43 kB
    Meer documentatie

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België