The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Bewe­gings- en aanwe­zigheids­mel­ders
    • Detec­toren voor binnen en buiten
    • Wand­mel­ders (binnen en buiten)
    • WAC1061
    EAN-nummer
    3250610063897
    Verpakking
    1 Stuk
    • Wand­mel­ders (binnen en buiten)

    Bewegingsmelder, koppelbaar, 1,1 m, A.x/C.x WAC1061

    Binnenkort verkrijgbaar

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    Bewegingsmelder, koppelbaar, 1,1 m, A.x/C.x

    WAC1061

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Instal­la­tie­hoogte
      1,0 - 1,1 m
    • Opbouw­hoogte
      12 mm
    Detectie
    • Type sensor
      Bewe­gings­sensor
    • Detec­tie­di­a­meter op vloer
      8-16 m
    • Detec­tie­hoek
      90 - 180 °
    • Reik­wijdte hoek instel­baar
      90 - 180 °
    Mate­riaal
    • Kleur
      Grijs
    • Afwer­king opper­vlakte
      Mat
    • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
      Onbe­han­deld
    • Mate­riaal
      Kunststof
    Reik­wijdte
    • Maxi­maal reik­wijdte fron­taal
      12 m
    • Max. reik­wijdte zijwaarts
      16 m
    Instel­lingen
    • Inscha­kelhel­derheid instel­baar
      Ja
    Verlich­ting
    • Inscha­kelhel­derheid instel­baar
      5-1000 lx
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -5 - 45 °C
    Veiligheid
    • Bescher­mings­graad IP
      IP20
    Teksten
    • Beschrij­ving van de speciale func­ties van detec­toren en sensoren
      Auto­ma­ti­sche bedie­ning via de bewe­gings­mel­der/lo­kale knop en via het Matter-e­co­sys­teem, Infra­rood bewe­gings­melder 180°, instel­bare uitscha­kel­ver­tra­ging, lux-in­stel­lin­gen, inleer­mo­dus, knop aan/uit/­au­to­ma­tisch, lichtsensor voor detectie van het lux-­ni­veau, Bij gebruik met een voedings­adap­ter: Slave om een master-­ap­pa­raat te acti­veren (maxi­maal 5 slaves moge­lijk) en Matter-­sen­soren, Bij gebruik met een scha­ke­laar­in­zetstuk: "Always ON"-­modus om de relaisuit­gang perma­nent te sluiten, Bij gebruik met een dimme­rin­zetstuk: Dimni­veau opslaan/­be­las­tings­type selec­te­ren, bedienen via Matter
    • Bevei­li­ging
      Nee
    Connec­ti­vi­teit
    • Koppel­baar
      Ja
    • Stan­daard voor de connec­ti­vi­teit van materie
      Ja

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Push button connectable, 1-gang, A.x/C.x (English)
    PDF
    679,59 kB
    REACH declaration WAC1061
    PDF
    RoHS report WAC1061
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding WAC1061 | Hager Belgium

      Afbeelding WAC1061

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad WAC1061 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad WAC1061

      Bewegingsmelder, koppelbaar, 1,1 m, A.x/C.x

      PDF
    • handleiding

      Afbeelding handleiding en-GB 2026-06-08 | Hager Belgium

      handleiding en-GB 2026-06-08

      PDF
      1,45 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2025-11-21 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2025-11-21

      PDF
      271,23 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      85341182 - bew.meld. opzetmod. 1,1 m, berker S.1/B.3/B.7, wit glz.
      85341182
      bew.meld. opzetmod. 1, 1 m, berker S.1/B.3/B.7, wit glz.
    • 2
      85341231 - bew.meld. opzetmod. 1,1 m, comfort, berker R.1/R.3/R.8, zwart
      85341231
      bew.meld. opzetmod. 1, 1 m, comfort, berker R.1/R.3/R.8, zwart
    • 3
      85320100 - Slave module 3-draads voor bew.meld.
      85320100
      Slave module 3-draads voor bew.meld.
    • 4
      WXF051 - Automatische schakelaar gallery 3-draads
      WXF051
      Automatische schakelaar gallery 3-draads
    • 5
      85320101 - Bew.meld.-bijpost, inbouwmodule voor berker R.classic, berker.net
      85320101
      Bew.meld.-bijpost, inbouwmodule voor berker R.classic, berker.net

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België