The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Verdeel­kast
    • Verdeel­kasten tot 63 A
    • Herme­ti­sche kasten vector
    • VE106PN
    EAN-nummer
    3250616450325
    Verpakking
    1 Stuk
    • Herme­ti­sche kasten vector

    Waterdichte verdeelkast vector IP65 1R. 6MOD. - voor buitenopstelling VE106PN

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    Waterdichte verdeelkast vector IP65 1R. 6MOD. - voor buitenopstelling

    VE106PN

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Toebehoren

    • Insteek­klem 17 producten beschikbaar
    • Afdek­strook 1 producten beschikbaar
    • Door­ver­bin­dings­brug 1 producten beschikbaar
    • Sluitsys­teem 1 producten beschikbaar
    • Toebe­horen verdeel­klemmen 1 producten beschikbaar

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    • Insteek­klem
    • Afdek­strook
    • Door­ver­bin­dings­brug
    • Sluitsys­teem
    • Toebe­horen verdeel­klemmen
    • KN10E

      Aansluitklem aarde, quickconnect, 10 posities

      € 0,00  / *
    • KN06P

      Aansluitklem fase, quickconnect, 6 posities

      € 0,00  / *
    • KN10P

      Aansluitklem fase, quickconnect, 10 posities

      € 0,00  / *
    • KN14P

      Aansluitklem fase, quickconnect, 14 posities

      € 0,00  / *
    • KN18P

      Aansluitklem fase, quickconnect, 18 posities

      € 0,00  / *
    • KN22P

      Aansluitklem fase, quickconnect, 22 posities

      € 0,00  / *
    • KN99P

      Steekbrug voor aansluitklemmen fase, KNxxP (bruin)

      € 0,00  / *
    • KN06E

      Aansluitklem aarde, quickconnect, 6 posities

      € 0,00  / *
    • KN06N

      Aansluitklem nul, quickconnect, 6 posities

      € 0,00  / *
    • KN99E

      Steekbrug voor aansluitklemmen nul, KNxxN (groen) - 10st

      € 0,00  / *
    • KN10N

      Aansluitklem nul, quickconnect, 10 posities

      € 0,00  / *
    • KN14E

      Aansluitklem aarde, quickconnect, 14 posities

      € 0,00  / *
    • KN14N

      Aansluitklem nul, quickconnect, 14 posities

      € 0,00  / *
    • KN18E

      Aansluitklem aarde, quickconnect, 18 posities

      € 0,00  / *
    • KN18N

      Aansluitklem nul, quickconnect, 18 posities

      € 0,00  / *
    • KN22E

      Aansluitklem aarde, quickconnect, 22 posities

      € 0,00  / *
    • KN22N

      Aansluitklem nul, quickconnect, 22 posities

      € 0,00  / *
    • P012

      Afdekplaat 12MOD.

      € 0,00  / *
    • KN99N

      Steekbrug voor aansluitklemmen nul, KNxxN (blauw)

      € 0,00  / *
    • VZ311

      Cilinderslot Vector met 2 sleutels

      € 0,00  / *
    • VZ744

      Klemhouderbevestiging Vector (1set à 2 stuks)

      € 0,00  / *

    Technische eigenschappen

    Aanslui­ting
    • Aantal leidin­gin­voe­ringen
      3
    Span­ning
    • Nomi­nale span­ning
      400 - 400 V
    • Nomi­nale span­ning (gelijk­stroom)
      1000 - 1000 V
    Instal­la­tie, montage
    • Geschikt voor buiten­ge­bruik
      Ja
    • Gemon­teerd op
      Opper­vlak­te­mon­tage
    Elek­tri­sche Stroom
    • Nomi­nale stroom
      63 A
    Uitrus­ting
    • Aantal DIN-rails
      1
    • Aantal rijen
      1
    • Aantal velden in de breedte
      1
    • Met slot
      Nee
    • Heeft N -klem­men­blok
      Nee
    • Heeft aarde-­klem­men­blok
      Nee
    • Mate­riaal monta­ge­plaat
      Nee
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      6
    Func­ties
    • Met buis­in­voeren
      Ja
    Afme­tingen
    • Hoogte
      190 mm
    • Breedte
      165 mm
    • Diepte
      113 mm
    • Aantal breed­te-eenheden
      6
    Deksel, deur
    • Aantal kast­deuren
      1
    • Aantal sloten
      0
    • Deuris trans­pa­rant
      Ja
    • Type kast­deur
      Enkele deur
    Connec­ti­vi­teit
    • Aansluit­wijze
      Schroef­be­ves­ti­ging
    Mate­riaal
    • Mate­riaal
      Poly­car­bo­naat (PC)
    • RAL-­kleur
      7035
    • Kleur
      Licht­grijs
    • UV-be­stendig
      Ja
    Veiligheid
    • Bescher­mings­klasse
      Isola­tie­klasse II
    • Slag­vastheid IK
      IK07
    • Bescher­mings­graad IP
      IP65
    • Type slot
      Klik­slot, Zonder slot
    • Gloeidraad test
      850 °C
    • Bescher­mings­klasse met deur
      IP65

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (English )
    PDF
    25,24 MB
    REACH declaration VE106PN
    PDF
    RoHS report VE106PN
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding VE106PN | Hager Belgium

      Afbeelding VE106PN

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad VE106PN | Hager Belgium

      Hager Productdatablad VE106PN

      Waterdichte verdeelkast vector IP65 1R. 6MOD. - voor buitenopstelling

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding International 2022-02-07 | Hager Belgium

      Installatiehandleiding International 2022-02-07

      PDF
      4,03 MB
    • BIM Revit objecten

      Afbeelding BIM Revit objecten en-GB 2026-02-12 | Hager Belgium

      BIM Revit objecten en-GB 2026-02-12

      RFA
      1,37 MB
      Afbeelding BIM Revit objecten en-GB 2026-02-25 | Hager Belgium

      BIM Revit objecten en-GB 2026-02-25

      RFA
      1,36 MB
      Afbeelding BIM Revit objecten fr-BE 2026-02-12 | Hager Belgium

      BIM Revit objecten fr-BE 2026-02-12

      RFA
      1,38 MB
      Afbeelding BIM Revit objecten fr-BE 2026-02-25 | Hager Belgium

      BIM Revit objecten fr-BE 2026-02-25

      RFA
      1,36 MB
      Afbeelding Range : Vector. Switchboard IP65 with DIN rail system. English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Belgium

      Range : Vector. Switchboard IP65 with DIN rail system. English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Revit objecten en-GB 2020-01-01

      RFA
      1,30 MB
      Afbeelding Range : Vector. Switchboard IP65 with DIN rail system. English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Belgium

      Range : Vector. Switchboard IP65 with DIN rail system. English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Revit objecten en-GB 2020-01-01

      RFA
      1,29 MB
      Afbeelding Range : Vector. Switchboard IP65 with DIN rail system. French - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Belgium

      Range : Vector. Switchboard IP65 with DIN rail system. French - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Revit objecten fr-FR 2020-01-01

      RFA
      1,31 MB
      Afbeelding Range : Vector. Switchboard IP65 with DIN rail system. French - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Belgium

      Range : Vector. Switchboard IP65 with DIN rail system. French - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Revit objecten fr-FR 2020-01-01

      RFA
      1,30 MB
      Afbeelding Range Vector enclosures for BE (Lang. : en) IP65 with installation System  hosted-V2021 | Hager Belgium

      Range Vector enclosures for BE (Lang. : en) IP65 with installation System hosted-V2021

      BIM Revit objecten en-GB 2020-01-01

      RFA
      1,30 MB
      Afbeelding Range Vector enclosures for BE (Lang. : en) IP65 with installation System  no hosted-V2021 | Hager Belgium

      Range Vector enclosures for BE (Lang. : en) IP65 with installation System no hosted-V2021

      BIM Revit objecten en-GB 2020-01-01

      RFA
      1,29 MB
      Afbeelding Range Vector enclosures for BE (Lang. : fr) IP65 with installation System  hosted-V2021 | Hager Belgium

      Range Vector enclosures for BE (Lang. : fr) IP65 with installation System hosted-V2021

      BIM Revit objecten fr-FR 2020-01-01

      RFA
      1,31 MB
      Afbeelding Range Vector enclosures for BE (Lang. : fr) IP65 with installation System  no hosted-V2021 | Hager Belgium

      Range Vector enclosures for BE (Lang. : fr) IP65 with installation System no hosted-V2021

      BIM Revit objecten fr-FR 2020-01-01

      RFA
      1,30 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22

      PDF
      399,26 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22

      PDF
      402,31 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Belgium

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2022-11-14

      PDF
      257,02 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Belgium

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2022-12-19

      PDF
      258,36 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      VE318PN - Waterdichte verdeelkast vector IP65 3R. 54MOD. - voor buitenopstelling
      VE318PN
      Waterdichte verdeelkast vector IP65 3R. 54MOD. - voor buitenopstelling
    • 2
      VE110PN - Waterdichte verdeelkast vector IP65 1R. 10MOD. - voor buitenopstelling
      VE110PN
      Waterdichte verdeelkast vector IP65 1R. 10MOD. - voor buitenopstelling
    • 3
      VE412PN - Waterdichte verdeelkast vector IP65 4R. 48MOD. - voor buitenopstelling
      VE412PN
      Waterdichte verdeelkast vector IP65 4R. 48MOD. - voor buitenopstelling
    • 4
      VE118PN - Waterdichte verdeelkast vector IP65 1R. 18MOD. - voor buitenopstelling
      VE118PN
      Waterdichte verdeelkast vector IP65 1R. 18MOD. - voor buitenopstelling
    • 5
      VE312PN - Waterdichte verdeelkast vector IP65 3R. 36MOD. - voor buitenopstelling
      VE312PN
      Waterdichte verdeelkast vector IP65 3R. 36MOD. - voor buitenopstelling

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België