The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Verdeel­kast
    • Verdeel­kasten tot 125 A en multi­me­dia­kasten
    • vega verdeel­kast
    • VB318MMT
    EAN-nummer
    3250611019350
    Verpakking
    1 Stuk
    • vega verdeel­kast

    Multimediakast vega 1R. 18MOD. - doorzichtige deur VB318MMT

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    Multimediakast vega 1R. 18MOD. - doorzichtige deur

    VB318MMT

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Toebehoren

    • Deur/­be­die­nings­pa­neel 2 producten beschikbaar
    • Sluitsys­teem 1 producten beschikbaar
    • Monta­ge­toe­be­horen 1 producten beschikbaar
    • Contact­doos 1 producten beschikbaar

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    • Deur/­be­die­nings­pa­neel
    • Sluitsys­teem
    • Monta­ge­toe­be­horen
    • Contact­doos
    • VZ318T

      Deur transparant, Vega, voor 3x18 modulen verdeler met scharnieren

      € 0,00  / *
    • VZ318P

      Deur wit, Vega, voor 3x18 modulen verdeler met scharnieren

      € 0,00  / *
    • VZ310PVB

      Slot met 2 sleutels type 1242E, voor Vega met witte deur

      € 0,00  / *
    • VZ306

      Set VDI met 2 snelbinders + 4 schroeven

      € 0,00  / *
    • VZ00ASF

      Stopcontactblok multimedia met 3 draaibare stopcontacten

      € 0,00  / *

    Technische eigenschappen

    Instal­la­tie, montage
    • Gemon­teerd op
      Opper­vlak­te­mon­tage
    Elek­tri­sche Stroom
    • Nomi­nale stroom
      16 A
    Uitrus­ting
    • Aantal DIN-rails
      1
    • Aantal rijen
      3
    • Met slot
      Nee
    • Heeft N -klem­men­blok
      Nee
    • Heeft aarde-­klem­men­blok
      Nee
    • Mate­riaal monta­ge­plaat
      Ja
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      18
    Afme­tingen
    • Hoogte
      625 mm
    • Breedte
      400 mm
    • Diepte
      146 mm
    • Aantal breed­te-eenheden
      18
    Deksel, deur
    • Aantal kast­deuren
      1
    • Aantal sloten
      1
    • Deuris trans­pa­rant
      Ja
    Mate­riaal
    • Mate­riaal
      Poly­sty­reen (PS)
    • RAL-­kleur
      9010
    • Kleur
      Helderwit
    Veiligheid
    • Bescher­mings­klasse
      Isola­tie­klasse II
    • Bescher­mings­graad IP
      IP00
    • Type slot
      Klik­slot, Zonder slot
    • Gloeidraad test
      650 °C

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    Certificeringen en documenten

    PEP - Encl.,gamma,surface m.,26 M,version FR (English)
    PDF
    1,48 MB
    REACH declaration VB318MMT
    PDF
    RoHS report VB318MMT
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding VB318MMT | Hager Belgium

      Afbeelding VB318MMT

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad VB318MMT | Hager Belgium

      Hager Productdatablad VB318MMT

      Multimediakast vega 1R. 18MOD. - doorzichtige deur

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding en-GB, fr-FR, nl-NL 2026-09-03 | Hager Belgium

      Installatiehandleiding en-GB, fr-FR, nl-NL 2026-09-03

      PDF
      17,95 MB
    • Brochure

      Afbeelding Brochure energieverdeling - verdeelkasten | Hager Belgium

      Brochure energieverdeling - verdeelkasten

      Brochure nl-BE 2023-08-22

      PDF
      12,68 MB
      Afbeelding Coffrets | Hager Belgium

      Coffrets

      Distribution d'énergie pour des applications résidentielles et tertiaires

      PDF
      12,69 MB
    • BIM Revit objecten

      Afbeelding BIM Revit objecten en-GB 2026-02-12 | Hager Belgium

      BIM Revit objecten en-GB 2026-02-12

      RFA
      1,20 MB
      Afbeelding BIM Revit objecten en-GB 2026-02-12 | Hager Belgium

      BIM Revit objecten en-GB 2026-02-12

      RFA
      1,20 MB
      Afbeelding BIM Revit objecten fr-BE 2026-02-12 | Hager Belgium

      BIM Revit objecten fr-BE 2026-02-12

      RFA
      1,21 MB
      Afbeelding BIM Revit objecten fr-BE 2026-02-12 | Hager Belgium

      BIM Revit objecten fr-BE 2026-02-12

      RFA
      1,20 MB
      Afbeelding Range : Vega. Switchboard IP40 with DIN rail system. French - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Belgium

      Range : Vega. Switchboard IP40 with DIN rail system. French - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Revit objecten fr-FR 2020-01-01

      RFA
      1,32 MB
      Afbeelding Range : Vega. Switchboard IP40 with DIN rail system. French - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Belgium

      Range : Vega. Switchboard IP40 with DIN rail system. French - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Revit objecten fr-FR 2020-01-01

      RFA
      1,30 MB
      Afbeelding Range : Vega. Switchboard Other with DIN rail system. English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Belgium

      Range : Vega. Switchboard Other with DIN rail system. English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Revit objecten en-GB 2020-01-01

      RFA
      1,31 MB
      Afbeelding Range : Vega. Switchboard Other with DIN rail system. English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Belgium

      Range : Vega. Switchboard Other with DIN rail system. English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Revit objecten en-GB 2020-01-01

      RFA
      1,30 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2023-09-13 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring International 2023-09-13

      PDF
      321,32 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      VZ310TVB - Slot met 2 sleutels type 1242E, voor Vega met transparante deur
      VZ310TVB
      Slot met 2 sleutels type 1242E, voor Vega met transparante deur
    • 2
      TN714 - 1 patchsnoer 1 m
      TN714
      1 patchsnoer 1 m
    • 3
      TN002S - Patchmodule 1x RJ45 Cat.6 STP
      TN002S
      Patchmodule 1x RJ45 Cat.6 STP
    • 4
      VZ418P - Deur wit, Vega, voor 4x18 modulen verdeler met scharnieren
      VZ418P
      Deur wit, Vega, voor 4x18 modulen verdeler met scharnieren
    • 5
      VZ311PVB - Slot met 2 sleutels type 405E, voor Vega met witte deur
      VZ311PVB
      Slot met 2 sleutels type 405E, voor Vega met witte deur

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België