The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • fr
  • nl
België
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
Menu
  • Producten
  • Oplossingen
  • Tools
  • Kennis
  • Support
  • Over ons
  • Groothandel elektriciteit
Account
  • Home
  • Catalogus
  • Verdeel­kast
  • Aansluit­tech­niek
  • Dwars­stukken in messing en klemmen PE en N
  • UT92S
  • Verdeel­kast

PE-aansluiting quickconnect 16 mm² b = 500 mm UT92S

EAN-nummer
3250616302365
Verpakking
1 Stuk
Vind verdeler

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een verdeler

Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

PE-aansluiting quickconnect 16 mm² b = 500 mm

UT92S

  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Technische eigenschappen

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Breedte
    490 mm

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja

Certificeringen en documenten

PEP-document en-GB 2025-10-31
PDF
49,47 MB
Hager REACH declaration UT92S
PDF
Hager RoHS report UT92S
PDF

Downloads

  • Product afbeelding

    Afbeelding UT92S | Hager Belgium

    Afbeelding UT92S

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad UT92S | Hager Belgium

    Hager Productdatablad UT92S

    PE-aansluiting quickconnect 16 mm² b = 500 mm

    PDF
  • Installatiehandleiding

    Afbeelding Montageanleitung QC Einzelmodul | Hager Belgium

    Montageanleitung QC Einzelmodul

    Installatiehandleiding International 2020-01-01

    PDF
    361,52 kB
Meer documentatie

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    UT91B - PE-aansluiting 16 mm² b = 250 mm
    UT91B
    PE-aansluiting 16 mm² b = 250 mm
  • 2
    UT92B - PE-aansluiting 16 mm² b = 500 mm
    UT92B
    PE-aansluiting 16 mm² b = 500 mm
  • 3
    K159 - Aansluitklem zonder sokkel 25 mm² + 8 x 16 mm² + 29 x 10 mm²
    K159
    Aansluitklem zonder sokkel 25 mm² + 8 x 16 mm² + 29 x 10 mm²
  • 4
    UT91S - PE-aansluiting quickconnect 16 mm² b = 250 mm
    UT91S
    PE-aansluiting quickconnect 16 mm² b = 250 mm
  • 5
    K142 - Aansluitklem zonder sokkel 3 x 16 mm² + 4 x 10 mm²
    K142
    Aansluitklem zonder sokkel 3 x 16 mm² + 4 x 10 mm²

Producten en oplossingen

  • Productcatalogus
  • Energieverdeling
  • Energiebeheer
  • Kabelmanagement
  • Gebouwautomatisering
  • Schakelmateriaal
  • Connected homes
  • Referentieprojecten

Support

  • FAQ
  • How-to video's
  • Documentatie
  • Tools
  • Zoek een groothandel
  • Contacteer ons

Over Hager

Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

Ontdek Hager

  • Volg ons op social media!
  • Privacy
  • Cookies
  • Een kwetsbaarheid melden

Hager Modulec SA
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
België