The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • fr
  • nl
België
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
Menu
  • Producten
  • Oplossingen
  • Tools
  • Kennis
  • Support
  • Over ons
  • Groothandel elektriciteit
Account
  • Home
  • Catalogus
  • Verdeel­kast
  • Verdeel­kasten tot 1600 A
  • Kit Univers N en toebe­horen
  • UT91B
  • Verdeel­kast

PE-aansluiting 16 mm² b = 250 mm UT91B

EAN-nummer
3250616301108
Verpakking
1 Stuk
Vind verdeler

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een verdeler

Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

PE-aansluiting 16 mm² b = 250 mm

UT91B

  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Technische eigenschappen

Technische eigenschappen

Elek­tri­sche Stroom
  • Nomi­nale stroom
    60 A
Mate­riaal
  • Kleur
    Grijs
  • RAL-­kleur
    6032
Aanslui­ting
  • Aansluit­door­snede schroef­klemmen
    1x 25 + 11x 16 + 13x 10 mm²

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja

Certificeringen en documenten

Hager REACH declaration UT91B
PDF
Hager RoHS report UT91B
PDF

Downloads

  • Product afbeelding

    Afbeelding UT91B | Hager Belgium

    Afbeelding UT91B

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad UT91B | Hager Belgium

    Hager Productdatablad UT91B

    PE-aansluiting 16 mm² b = 250 mm

    PDF
Meer documentatie

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    UT92B - PE-aansluiting 16 mm² b = 500 mm
    UT92B
    PE-aansluiting 16 mm² b = 500 mm
  • 2
    K159 - Aansluitklem zonder sokkel 25 mm² + 8 x 16 mm² + 29 x 10 mm²
    K159
    Aansluitklem zonder sokkel 25 mm² + 8 x 16 mm² + 29 x 10 mm²
  • 3
    UT91S - PE-aansluiting quickconnect 16 mm² b = 250 mm
    UT91S
    PE-aansluiting quickconnect 16 mm² b = 250 mm
  • 4
    UT92S - PE-aansluiting quickconnect 16 mm² b = 500 mm
    UT92S
    PE-aansluiting quickconnect 16 mm² b = 500 mm
  • 5
    K142 - Aansluitklem zonder sokkel 3 x 16 mm² + 4 x 10 mm²
    K142
    Aansluitklem zonder sokkel 3 x 16 mm² + 4 x 10 mm²

Producten en oplossingen

  • Productcatalogus
  • Energieverdeling
  • Energiebeheer
  • Kabelmanagement
  • Gebouwautomatisering
  • Schakelmateriaal
  • Connected homes
  • Referentieprojecten

Support

  • FAQ
  • How-to video's
  • Documentatie
  • Tools
  • Zoek een groothandel
  • Contacteer ons

Over Hager

Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

Ontdek Hager

  • Volg ons op social media!
  • Privacy
  • Cookies
  • Een kwetsbaarheid melden

Hager Modulec SA
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
België