The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Kabel­goten
    • Vloer­sys­temen
    • Verzonken vloer­goten
    • UKS240480
    EAN-nummer
    4012002239155
    Verpakking
    20 Stukken
    • Verzonken vloer­goten

    Koppelbeugel voor UK 240x48mm staal UKS240480

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    Koppelbeugel voor UK 240x48mm staal

    UKS240480

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Uitrus­ting
    • Met poten­ti­aal­ver­ef­fe­ning
      Ja
    • Geschikt voor dila­ta­tie­voeg
      Nee
    Afme­tingen
    • Hoogte
      48 mm
    • Breedte
      240 mm
    • Lengte
      59 mm
    • Meting a
      48 mm
    • Meting b
      240 mm
    Mate­riaal
    • Mate­riaal
      Staal
    • Kleur
      Zink
    • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
      Gegal­va­ni­seerd

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Underfloor trunking system UK (English)
    PDF
    427,89 kB
    REACH declaration UKS240480
    PDF
    RoHS report UKS240480
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding UKS240480 | Hager Belgium

      Afbeelding UKS240480

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad UKS240480 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad UKS240480

      Koppelbeugel voor UK 240x48mm staal

      PDF
    • Technisch -handleiding

      Afbeelding Technisch -handleiding International 2026-11-11 | Hager Belgium

      Technisch -handleiding International 2026-11-11

      PDF
      4,28 MB
    • Technische bijlage(enkel product)

      Afbeelding Bodeninstallationssysteme - Belastungen | Hager Belgium

      Bodeninstallationssysteme - Belastungen

      Bodeninstallationssysteme - Belastungen (DE, 02-2024)

      PDF
      391,15 kB
      Afbeelding Floor installation systems - Mechanical stress | Hager Belgium

      Floor installation systems - Mechanical stress

      Floor installation systems - Mechanical stress (EN, 02-2024)

      PDF
      389,75 kB
    • Gereedschap

      Afbeelding Cable Management Revit Plugin | Hager Belgium

      Cable Management Revit Plugin

      MSI
      50,17 MB
    • Handboek

      Afbeelding Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen | Hager Belgium

      Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen

      Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen (DE, 04-2024)

      PDF
      99,71 MB
      Afbeelding Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager Belgium

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

      PDF
      99,70 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07

      PDF
      341,27 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      UK190283 - Vloergoot verzonken 3-compartimenten 190x28mm staal
      UK190283
      Vloergoot verzonken 3-compartimenten 190x28mm staal
    • 2
      UK190483 - Vloergoot verzonken 3-compartimenten 190x48mm staal
      UK190483
      Vloergoot verzonken 3-compartimenten 190x48mm staal
    • 3
      UK190482 - Vloergoot verzonken 2-compartimenten 190x48mm staal
      UK190482
      Vloergoot verzonken 2-compartimenten 190x48mm staal
    • 4
      UK190383 - Vloergoot verzonken 3-compartimenten 190x38mm staal
      UK190383
      Vloergoot verzonken 3-compartimenten 190x38mm staal
    • 5
      UKK340482 - Stijgstuk 2-compartimenten voor UK 340x48mm staal
      UKK340482
      Stijgstuk 2-compartimenten voor UK 340x48mm staal

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België