The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Verdeel­kast
    • Verdeel­kasten tot 1600 A
    • Kit Univers N en toebe­horen
    • UK31LH1F
    EAN-nummer
    3250616211377
    Verpakking
    1 Stuk
    • Kit Univers N en toebe­horen

    Bouwsteen, 450x250mm, voor MCCB h3+ P250 met aardlekelement UK31LH1F

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    Bouwsteen, 450x250mm, voor MCCB h3+ P250 met aardlekelement

    UK31LH1F

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      450 mm
    • Breedte
      250 mm
    • Diepte
      110 mm
    Elek­tri­sche Stroom
    • Nomi­nale stroom
      250 A
    Leve­rings­om­vang
    • Met deur
      Ja
    Mate­riaal
    • RAL-­kleur
      9010

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration UK31LH1F
    PDF
    RoHS report UK31LH1F
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding UK31LH1F | Hager Belgium

      Afbeelding UK31LH1F

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad UK31LH1F | Hager Belgium

      Hager Productdatablad UK31LH1F

      Bouwsteen, 450x250mm, voor MCCB h3+ P250 met aardlekelement

      PDF
    • Technisch -handleiding

      Afbeelding Technisch -handleiding International 2018-09-25 | Hager Belgium

      Technisch -handleiding International 2018-09-25

      PDF
      2,49 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-01 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-01

      PDF
      781,05 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-06 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-06

      PDF
      791,59 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      UM30A2 - Railkoper 30 x 5 mm verticaal H = 900
      UM30A2
      Railkoper 30 x 5 mm verticaal H = 900
    • 2
      UM30A3 - Railkoper 30 x 5 mm verticaal H = 300
      UM30A3
      Railkoper 30 x 5 mm verticaal H = 300
    • 3
      UM30A4 - Railkoper 30 x 10 mm verticaal H = 450
      UM30A4
      Railkoper 30 x 10 mm verticaal H = 450
    • 4
      UM30A5 - Railkoper 30 x 10 mm verticaal H = 900
      UM30A5
      Railkoper 30 x 10 mm verticaal H = 900
    • 5
      UM30A1 - Railkoper 30 x 5 mm verticaal H = 450
      UM30A1
      Railkoper 30 x 5 mm verticaal H = 450

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België