Regelbare en buigbare DIN rail 20° lengt • UC951 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Kies een verdeler

Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

  • fr
  • nl
België
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
Menu
  • Producten
  • Oplossingen
  • Tools
  • Kennis
  • Support
  • Over ons
Account
  • Catalogus
  • Verdeel­kast
  • Verdeel­kasten tot 1600 A
  • quadro - uitrus­tings­kits
  • UC951

Regelbare en buigbare DIN rail 20° lengte 400mm

UC951

  • Verdeel­kast

Regelbare en buigbare DIN rail 20° lengte 400mm UC951

EAN-nummer
3250616139510
Verpakking
2 Stukken
Vind verdeler

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Download technische eigenschappen

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    140 mm
  • Breedte
    65 mm
  • Diepte
    505 mm
  • Lengte
    505 mm
Mate­riaal
  • Mate­riaal
    Staal
  • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
    Ther­misch gegal­va­ni­seerd

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

PEP - Floor standing steel enclosure, Quadro5, 2010x400x260mm (english)
PDF
3,54 MB
REACH declaration UC951 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration UC951 (english)
PDF
103,59 kB

Downloads

  • Product afbeelding

    Afbeelding UC951 | Hager Belgium

    Afbeelding UC951

  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Declaration | Hager Belgium

    Declaration

    Conformiteitsverklaring International 2023-04-25

    PDF
    300,14 kB
    Afbeelding Declaration | Hager Belgium

    Declaration

    Conformiteitsverklaring International 2023-04-25

    PDF
    310,01 kB
    Afbeelding Declaration | Hager Belgium

    Declaration

    Conformiteitsverklaring International 2023-04-25

    PDF
    387,46 kB
    Afbeelding Declaration | Hager Belgium

    Declaration

    Conformiteitsverklaring International 2023-04-25

    PDF
    395,23 kB
    Afbeelding Declaration | Hager Belgium

    Declaration

    Conformiteitsverklaring International 2022-10-19

    PDF
    707,52 kB
Meer documentatie

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    KZ001 - Soepele aansluiting 6mm² 40A
    KZ001
    Soepele aansluiting 6mm² 40A
  • 2
    KZ002 - Soepele aansluiting 6mm² 40A
    KZ002
    Soepele aansluiting 6mm² 40A
  • 3
    KZ004 - Soepele aansluiting 10mm² 63A
    KZ004
    Soepele aansluiting 10mm² 63A
  • 4
    KZ005 - Soepele aansluiting 10mm² 63A
    KZ005
    Soepele aansluiting 10mm² 63A
  • 5
    KZ007 - Draadschoenen voor soepele kabels 6mm²
    KZ007
    Draadschoenen voor soepele kabels 6mm²

Producten en oplossingen

  • Productcatalogus
  • Energieverdeling
  • Energiebeheer
  • Kabelmanagement
  • Gebouwautomatisering
  • Schakelmateriaal
  • Connected homes
  • Referentieprojecten

Support

  • FAQ
  • How-to video's
  • Documentatie
  • Tools
  • Zoek een groothandel
  • Contacteer ons

Over Hager

Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

Ontdek Hager

  • Volg ons op social media!
  • Privacy
  • Cookies
  • Een kwetsbaarheid melden

Hager Modulec SA
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
België