The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • fr
  • nl
België
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
Menu
  • Producten
  • Oplossingen
  • Tools
  • Kennis
  • Support
  • Over ons
  • Groothandel elektriciteit
Account
  • Home
  • Catalogus
  • Verdeel­kast
  • Verdeel­kasten tot 1600 A - quadro evo
  • quadro evo - uitrus­ting voor ener­gie­ver­de­ling
  • UC262PRN
  • Verdeel­kast

Kit 1xP250+diff. horiz, q. evo, 600x200 UC262PRN

EAN-nummer
3250616377615
Verpakking
1 Stuk
Vind verdeler

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een verdeler

Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Kit 1xP250+diff. horiz, q. evo, 600x200

UC262PRN

  • Toebehoren
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Technische eigenschappen

Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

Toebehoren

  • Monta­ge­toe­be­horen 1 producten beschikbaar

Compatibele producten

  • Referenced by 4 producten beschikbaar

Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

  • Monta­ge­toe­be­horen
  • UC000XHP

    Montagekit klasse II voor H3 & H3+

     0,00 €  / *

Referenced by

  • FN032EW

    Kader bov& & onder, q. evo, b1000 x d600mm

     0,00 €  / *
  • FN020EW

    Kader bov& & onder, q. evo, b450 x d600mm

     0,00 €  / *
  • FN029EW

    Kader bov& & onder, q. evo, b700 x d600mm

     0,00 €  / *
  • FN031EW

     0,00 €  / *

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    200 mm
  • Breedte
    600 mm
  • Diepte
    188 mm
Uitrus­ting
  • Aantal rijen
    0
Capa­ci­teit
  • Aantal modulen
    0
Mate­riaal
  • Mate­riaal
    Staal
  • RAL-­kleur
    9010

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

PEP-document en-GB 2024-11-15
PDF
242,30 kB
Hager REACH declaration UC262PRN
PDF
Hager RoHS report UC262PRN
PDF

Downloads

  • Product afbeelding

    Afbeelding UC262PRN | Hager Belgium

    Afbeelding UC262PRN

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad UC262PRN | Hager Belgium

    Hager Productdatablad UC262PRN

    Productdatablad nl-BE 2025-12-21

    PDF
  • Installatiehandleiding

    Afbeelding Installatiehandleiding International 2021-11-29 | Hager Belgium

    Installatiehandleiding International 2021-11-29

    PDF
    5,23 MB
    Afbeelding Installatiehandleiding International 2023-03-23 | Hager Belgium

    Installatiehandleiding International 2023-03-23

    PDF
    3,88 MB
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2024-02-15 | Hager Belgium

    Conformiteitsverklaring International 2024-02-15

    PDF
    393,09 kB
    Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2024-02-15 | Hager Belgium

    Conformiteitsverklaring International 2024-02-15

    PDF
    380,56 kB
    Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2024-09-17 | Hager Belgium

    Conformiteitsverklaring en-GB 2024-09-17

    PDF
    399,41 kB
    Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2024-09-17 | Hager Belgium

    Conformiteitsverklaring en-GB 2024-09-17

    PDF
    394,42 kB
    Afbeelding Declaration | Hager Belgium

    Declaration

    Conformiteitsverklaring International 2023-09-26

    PDF
    360,17 kB
    Afbeelding Declaration | Hager Belgium

    Declaration

    Conformiteitsverklaring International 2023-09-26

    PDF
    348,14 kB
Meer documentatie

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    UC2035AMD - Regelbare DIN-rail, q. evo 200x350
    UC2035AMD
    Regelbare DIN-rail, q. evo 200x350
  • 2
    UC2060AMD - Regelbare DIN-rail, q. evo 200x600
    UC2060AMD
    Regelbare DIN-rail, q. evo 200x600
  • 3
    UC2080AMD - Regelbare DIN-rail, quadro evo 200x800mm
    UC2080AMD
    Regelbare DIN-rail, quadro evo 200x800mm
  • 4
    UC856E - Zelfborendeschroeven M6*10 (zakje van 25 schroeven)
    UC856E
    Zelfborendeschroeven M6*10 (zakje van 25 schroeven)
  • 5
    UC235 - Volle afdekplaat h.400mm b.600mm
    UC235
    Volle afdekplaat h.400mm b.600mm

Producten en oplossingen

  • Productcatalogus
  • Energieverdeling
  • Energiebeheer
  • Kabelmanagement
  • Gebouwautomatisering
  • Schakelmateriaal
  • Connected homes
  • Referentieprojecten

Support

  • FAQ
  • How-to video's
  • Documentatie
  • Tools
  • Zoek een groothandel
  • Contacteer ons

Over Hager

Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

Ontdek Hager

  • Volg ons op social media!
  • Privacy
  • Cookies
  • Een kwetsbaarheid melden

Hager Modulec SA
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
België