The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • TRE510
    EAN-nummer
    3250617573528
    Verpakking
    1 Stuk

    RF-bewegingsmelder met zonnecelvoeding wit Quicklink Knx TRE510

    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    RF-bewegingsmelder met zonnecelvoeding wit Quicklink Knx

    TRE510

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Toebehoren

    • Toebe­ho­ren/re­ser­ve­on­der­delen voor bewe­gings­melder 1 producten beschikbaar

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    • Toebe­ho­ren/re­ser­ve­on­der­delen voor bewe­gings­melder
    • EE855

      Steun voor hoekmontage bewegingsmelder, wit

      € 0,00  / *

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Instal­la­tie­hoogte
      4 - 4 m
    Instel­lingen
    • Onder­steunde instel­modus
      ETS, easy
    • Mini­male inscha­kelduur
      5 s
    Func­ties
    • Maxi­male bedrijfs­cy­clus
      30 min
    Connec­ti­vi­teit
    • Met bussys­teem KNX RF
      Ja
    Verlich­ting
    • Inscha­kelhel­derheid instel­baar
      5 - 1000 lx
    Detectie
    • Reik­wijdte hoek instel­baar
      45 - 90 °
    • Reik­wijdte hoek hori­zon­taal
      220 - 220
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -5 - 45 °C
    Mate­riaal
    • Mate­riaal
      Acry­lo­ni­tri­le-­Buta­die­ne-Sty­rene (ABS), Poly­car­bo­naat (PC)
    Teksten
    • Functie
      Uitscha­kel­voor­waar­schu­wing op dimeenheden, Met geheu­gen­functie voor aanwe­zigheids­si­mu­latie, Met leerfunctie voor aanspreekhel­derheid door toets­be­die­ning, Met toets­ver­gren­de­ling, Party­functie gedu­rende 2 uur inscha­kelen, Reset­functie (naar fabrieks­in­stel­ling)
    Reik­wijdte
    • Maxi­maal reik­wijdte fron­taal
      16 m
    • Max. reik­wijdte zijwaarts
      10 m

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding TRE510 | Hager Belgium

      Afbeelding TRE510

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad TRE510 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad TRE510

      RF-bewegingsmelder met zonnecelvoeding wit Quicklink Knx

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding en-GB, fi-FI, it-IT, pl-PL 2010-07-02 | Hager Belgium

      Installatiehandleiding en-GB, fi-FI, it-IT, pl-PL 2010-07-02

      PDF
      10,88 MB
      Afbeelding Installatiehandleiding it-IT, nl-NL 2010-07-02 | Hager Belgium

      Installatiehandleiding it-IT, nl-NL 2010-07-02

      PDF
      10,91 MB
      Afbeelding Manual for TRE51xx-TRE53xx - Motion detector radio (FR-DE, 2018-05) | Hager Belgium

      Manual for TRE51xx-TRE53xx - Motion detector radio (FR-DE, 2018-05)

      Installatiehandleiding fr-FR, de-DE 2009-09-07

      PDF
      10,55 MB
    • Productbijlage

      Afbeelding Configuration guide quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02) | Hager Belgium

      Configuration guide quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02)

      Productbijlage International 2020-01-01

      PDF
      1,18 MB
    • KNX-productdatabase

      Afbeelding Logiciel d'application ETS du TRE530 | Hager Belgium

      Logiciel d'application ETS du TRE530

      KNX-productdatabase da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

      VD5
      309,06 kB
      Afbeelding Logiciel d'application ETS du TRE530 | Hager Belgium

      Logiciel d'application ETS du TRE530

      KNX-productdatabase da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

      KNXPROD
      275,06 kB
    • Toepassingsgids

      Afbeelding Description d'application ETS TRE500_501_520_521_510_511_530_531 | Hager Belgium

      Description d'application ETS TRE500_501_520_521_510_511_530_531

      Toepassingsgids en-GB, pl-PL 2020-01-01

      PDF
      979,54 kB
      Afbeelding Description d'application ETS TRE500_501_520_521_510_511_530_531 | Hager Belgium

      Description d'application ETS TRE500_501_520_521_510_511_530_531

      Toepassingsgids nl-NL 2020-01-01

      PDF
      1000,23 kB
      Afbeelding Description d'application TRE500-501-520-521-510-511-530-531 | Hager Belgium

      Description d'application TRE500-501-520-521-510-511-530-531

      Toepassingsgids fr-FR 2020-01-01

      PDF
      554,66 kB
    • Functiebeschrijving

      Afbeelding Description d'application TRE500-501-520-521-510-511-530-531 | Hager Belgium

      Description d'application TRE500-501-520-521-510-511-530-531

      Functiebeschrijving fr-FR 2020-01-01

      PDF
      1,21 MB
    Meer documentatie

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België