The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • KNX-­ge­bouw­au­to­ma­ti­se­ring
    • RF-op­los­singen
    • KNX-RF | quicklink
    • TRE202
    EAN-nummer
    3250615989338
    Verpakking
    1 Stuk
    • KNX-RF | quicklink
    • Scha­kel­ac­toren
    • Toon meer

    KNX-RF schakelactor 2-voudig, 10 A, IP55 opbouw, wit quicklink TRE202

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    KNX-RF schakelactor 2-voudig, 10 A, IP55 opbouw, wit quicklink

    TRE202

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Connec­ti­vi­teit
    • Radio­pro­tocol
      KNX-RF
    • Ontvanger cate­gorie
      2
    • Met KNX-­bus­sys­teem
      Nee
    • Met bussys­teem KNX RF
      Ja
    Instel­lingen
    • Onder­steunde instel­modus
      ETS, easy
    Afme­tingen
    • Hoogte
      35 mm
    • Breedte
      85 mm
    • Inbouw­diepte
      40 mm
    Instal­la­tie, montage
    • Gemon­teerd op
      Opper­vlak­te­mon­tage
    Archi­tec­tuur
    • Bussys­teem
      KNX
    Mate­riaal
    • Kleur
      Wit
    Uitrus­ting
    • Met scha­ke­laar voor manuele bedie­ning
      Nee
    • Radio­fre­quentie bidi­rec­ti­o­neel
      Ja
    Elek­tri­sche Stroom
    • Max. scha­kelstroom
      10 A
    • Nomi­nale stroom
      10 A
    • Scha­kelstroom
      10 A
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 50 Hz
    • RF-ont­vangst­fre­quentie
      868,30 - 868,30 MHz
    Vermogen
    • Uitgangs­ver­mogen
      2300 W
    • Gloei- en halo­geen­lamp 230 V
      1500 W
    • Vermogen gloei­lamp
      1500 - 1500 W
    Span­ning
    • Bedrijfsspan­ning
      230 - 230 V
    • Systeem­span­ning
      230 VAC
    • Netspan­ning via bus
      21 - 32 V
    Veiligheid
    • Bescher­mings­graad IP
      IP55
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -10 - 55 °C
    Teksten
    • Functie
      Enkele eenvou­dige extra func­ties : +6 scènes, De herhaal­functie kan worden geac­ti­veerd om het RF-be­reik te vergroten, Reset­functie (naar fabrieks­in­stel­ling)
    • Aansluit­wijze
      Met schroef­lift­klemmen

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration TRE202
    PDF
    RoHS report TRE202
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding TRE202 | Hager Belgium

      Afbeelding TRE202

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad TRE202 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad TRE202

      KNX-RF schakelactor 2-voudig, 10 A, IP55 opbouw, wit quicklink

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2010-08-27 | Hager Belgium

      Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2010-08-27

      PDF
      2,41 MB
    • Productbijlage

      Afbeelding Configuration guide quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02) | Hager Belgium

      Configuration guide quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02)

      Productbijlage International 2020-01-01

      PDF
      1,18 MB
      Afbeelding Notice de configuration quicklink pour produits radio | Hager Belgium

      Notice de configuration quicklink pour produits radio

      Productbijlage en-GB, es-ES, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

      PDF
      5,92 MB
      Afbeelding Notice de configuration quicklink pour produits radio | Hager Belgium

      Notice de configuration quicklink pour produits radio

      Productbijlage fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL 2020-01-01

      PDF
      5,92 MB
    • Technische bijlage (multiproducten)

      Afbeelding Functieoverzicht schakelactoren | Hager Belgium

      Functieoverzicht schakelactoren

      Tabel om juiste schakelactor te vinden

      PDF
      262,63 kB
    • KNX-productdatabase

      Afbeelding Logiciel d'application ETS du TRE202 | Hager Belgium

      Logiciel d'application ETS du TRE202

      KNX-productdatabase da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

      KNXPROD
      123,75 kB
      Afbeelding Logiciel d'application ETS du TRE202 | Hager Belgium

      Logiciel d'application ETS du TRE202

      KNX-productdatabase da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

      VD5
      119,34 kB
    • Toepassingsgids

      Afbeelding Description d'application ETS TRB201_TRE201_202_TRC270F_D_C | Hager Belgium

      Description d'application ETS TRB201_TRE201_202_TRC270F_D_C

      Toepassingsgids en-GB, pl-PL 2020-01-01

      PDF
      1,37 MB
      Afbeelding Description d'application ETS TRB201_TRE201_202_TRC270F_D_C | Hager Belgium

      Description d'application ETS TRB201_TRE201_202_TRC270F_D_C

      Toepassingsgids nl-NL 2020-01-01

      PDF
      1,39 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Declaration | Hager Belgium

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2022-03-31

      PDF
      122,34 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      85421201 - Universele tastdimmer comfort 1V, rond
      85421201
      Universele tastdimmer comfort 1V, rond
    • 2
      85421200 - Universele tastdimmer comfort 1-v
      85421200
      Universele tastdimmer comfort 1-v
    • 3
      85145185 - KNX-RF drukknop-opzetmod. 1-v, berker S.1/B.3/B.7, antraciet
      85145185
      KNX-RF drukknop-opzetmod. 1-v, berker S.1/B.3/B.7, antraciet
    • 4
      85146126 - KNX-RF drukknop-opzetmod. 2-v, berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet
      85146126
      KNX-RF drukknop-opzetmod. 2-v, berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet
    • 5
      85146131 - KNX-RF drukknop-opzetmod. 2-v, berker R.1/R.3/R.8, zwart
      85146131
      KNX-RF drukknop-opzetmod. 2-v, berker R.1/R.3/R.8, zwart

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België