The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • fr
  • nl
België
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
Menu
  • Producten
  • Oplossingen
  • Tools
  • Kennis
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • KNX-­ge­bouw­au­to­ma­ti­se­ring
  • RF-op­los­singen
  • KNX-RF | quicklink
  • TR131B
  • KNX-­ge­bouw­au­to­ma­ti­se­ring

Mediakoppelaar KNX, zilver TR131B

EAN-nummer
3250615989529
Verpakking
1 Stuk
Vind verdeler

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een verdeler

Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Mediakoppelaar KNX, zilver

TR131B

  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Technische eigenschappen

Technische eigenschappen

Instel­lingen
  • Onder­steunde instel­modus
    ETS
Veiligheid
  • Bescher­mings­graad IP
    IP30
Gebruiks­voor­waarden
  • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
    0 - 45 °C
Aanslui­ting
  • Type connec­tor/­stekker bussys­teem
    Aansluit­klem
  • Type connec­tor/­stekker
    Druk­knop­scha­ke­laar

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja

Certificeringen en documenten

Hager REACH declaration TR131B
PDF
Hager RoHS report TR131B
PDF

Downloads

  • Product afbeelding

    Afbeelding TR131B | Hager Belgium

    Afbeelding TR131B

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad TR131B | Hager Belgium

    Hager Productdatablad TR131B

    Mediakoppelaar KNX, zilver

    PDF
  • Installatiehandleiding

    Afbeelding Coupleur de médias TR131 | Hager Belgium

    Coupleur de médias TR131

    Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

    PDF
    771,17 kB
  • KNX-productdatabase

    Afbeelding Logiciel d'application ETS du TR131 | Hager Belgium

    Logiciel d'application ETS du TR131

    KNX-productdatabase da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

    KNXPROD
    1,99 MB
    Afbeelding Logiciel d'applicatioon ETS du TR131 | Hager Belgium

    Logiciel d'applicatioon ETS du TR131

    KNX-productdatabase da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

    VD5
    2,36 MB
  • Toepassingsgids

    Afbeelding Application description TR131A_B | Hager Belgium

    Application description TR131A_B

    Toepassingsgids nl-NL 2013-01-03

    PDF
    2,30 MB
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2023-04-19 | Hager Belgium

    Conformiteitsverklaring International 2023-04-19

    PDF
    270,48 kB
    Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2023-04-19 | Hager Belgium

    Conformiteitsverklaring International 2023-04-19

    PDF
    316,83 kB
Meer documentatie

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    TXF121 - KNX-interface voor energiemeter
    TXF121
    KNX-interface voor energiemeter
  • 2
    TR131A - Mediakoppelaar KNX, wit
    TR131A
    Mediakoppelaar KNX, wit
  • 3
    TYC120 - EnOcean/KNX-gateway
    TYC120
    EnOcean/KNX-gateway
  • 4
    TXA664D - KNX-Dali-broadcasting-gateway, 4-voudig
    TXA664D
    KNX-Dali-broadcasting-gateway, 4-voudig
  • 5
    TYFS122 - Interface USB KNX voor DIN-rail montage
    TYFS122
    Interface USB KNX voor DIN-rail montage

Producten en oplossingen

  • Productcatalogus
  • Energieverdeling
  • Energiebeheer
  • Kabelmanagement
  • Gebouwautomatisering
  • Schakelmateriaal
  • Connected homes
  • Referentieprojecten

Support

  • FAQ
  • How-to video's
  • Documentatie
  • Tools
  • Zoek een groothandel
  • Contacteer ons

Over Hager

Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

Ontdek Hager

  • Volg ons op social media!
  • Privacy
  • Cookies
  • Een kwetsbaarheid melden

Hager Modulec SA
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
België