The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • TR131A
    EAN-nummer
    3250615989536
    Verpakking
    1 Stuk

    Mediakoppelaar KNX, wit TR131A

    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Mediakoppelaar KNX, wit

    TR131A

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Span­ning
    • Netspan­ning via bus
      30 - 30 V
    Connec­ti­vi­teit
    • Radio­pro­tocol
      KNX-RF
    Instel­lingen
    • Onder­steunde instel­modus
      ETS, easy, quicklink
    Veiligheid
    • Bescher­mings­graad IP
      IP30
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      0
    Frequentie
    • Frequentie
      868300000 - 868300000 Hz
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      0 - 45 °C
    Aanslui­ting
    • Type connec­tor/­stekker bussys­teem
      Aansluit­klem
    • Type connec­tor/­stekker
      Druk­knop­scha­ke­laar
    • Aansluit­door­snede ingangen soepele gelei­ders
      0,5 - 2,5 mm²
    • Aansluit­door­snede ingangen met massieve gelei­ders
      0,5 - 2,5 mm²

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration TR131A
    PDF
    RoHS report TR131A
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding TR131A | Hager Belgium

      Afbeelding TR131A

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad TR131A | Hager Belgium

      Hager Productdatablad TR131A

      Mediakoppelaar KNX, wit

      PDF
    • handleiding

      Afbeelding Méthode_TR131A_Plugin_FR | Hager Belgium

      Méthode_TR131A_Plugin_FR

      handleiding fr-FR 2013-03-15

      PDF
      689,48 kB
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2017-04-27 | Hager Belgium

      Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2017-04-27

      PDF
      1,31 MB
    • KNX-productdatabase

      Afbeelding Logiciel d'application ETS du TR131 | Hager Belgium

      Logiciel d'application ETS du TR131

      KNX-productdatabase da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

      KNXPROD
      1,99 MB
      Afbeelding Logiciel d'applicatioon ETS du TR131 | Hager Belgium

      Logiciel d'applicatioon ETS du TR131

      KNX-productdatabase da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

      VD5
      2,36 MB
    • Toepassingsgids

      Afbeelding Application description TR131A_B | Hager Belgium

      Application description TR131A_B

      Toepassingsgids nl-NL 2013-01-03

      PDF
      2,30 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2023-04-19 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring International 2023-04-19

      PDF
      270,48 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2023-04-19 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring International 2023-04-19

      PDF
      316,83 kB
    Meer documentatie

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België