The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Ener­gie­beheer
    • Soft­ware voor ener­gie­mo­ni­to­rings­sys­teem
    • Agardio
    • TKH180
    EAN-nummer
    3250615919854
    Verpakking
    1 Stuk
    • Toebe­horen voor ener­gie­mo­ni­to­rings­sys­teem
    • Agardio
    • Toon meer

    Wifi USB-stick coviva smartbox TKH180

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    Wifi USB-stick coviva smartbox

    TKH180

    • Technische eigenschappen
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Archi­tec­tuur
    • Bussys­teem
      USB
    Frequentie
    • Frequen­tie­overdracht
      2400 - 2400 MHz
    Connec­ti­vi­teit
    • WiFi compa­tibel
      Ja
    Afme­tingen
    • Hoogte
      75,20 mm
    Teksten
    • Versleu­te­ling
      64-/128 bits WEP; WPA; WPA2

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding TKH180 | Hager Belgium

      Afbeelding TKH180

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad TKH180 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad TKH180

      Wifi USB-stick coviva smartbox

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding International 2017-03-17 | Hager Belgium

      Installatiehandleiding International 2017-03-17

      PDF
      906,21 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      HTG457H - USB-ethernet interface voor agardio.manager
      HTG457H
      USB-ethernet interface voor agardio.manager
    • 2
      HTG411H - Agardio.manager, incl. micro SD-kaart
      HTG411H
      Agardio.manager, incl. micro SD-kaart
    • 3
      HTG465H - Modbus-kabel 3 m met RJ45 + aarde-draad 3 m
      HTG465H
      Modbus-kabel 3 m met RJ45 + aarde-draad 3 m
    • 4
      HTG445H - Temperatuursensor PT100 voor agardio.manager
      HTG445H
      Temperatuursensor PT100 voor agardio.manager
    • 5
      HTG450H - MicroSD-Card 4 GB agardio.manager
      HTG450H
      MicroSD-Card 4 GB agardio.manager

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België