The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Modu­laire appa­ra­tuur
    • Scha­kel- en signaal­mo­dules
    • Trans­for­ma­to­ren, stop­con­tacten en nood­ver­lich­ting
    • ST314
    EAN-nummer
    3250615703149
    Verpakking
    1 Stuk
    • Trans­for­ma­to­ren, stop­con­tacten en nood­ver­lich­ting

    Veiligheidstransformator 40 VA, Usec 12/24 VAC, Uprim 230 VAC ST314

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Veiligheidstransformator 40 VA, Usec 12/24 VAC, Uprim 230 VAC

    ST314

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Span­ning
    • Uitgangsspan­ning
      12 - 24 V
    • Uitgangsspan­ning 2
      24 V
    • Nomi­nale span­ning Ue
      230 - 230 V
    • Nomi­nale isola­tie­span­ning Ui
      4000 V
    Vermogen
    • Opge­nomen vermogen VA
      40 VA
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 50 Hz
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      4
    Afme­tingen
    • Hoogte
      85 mm
    • Breedte
      70 mm
    • Diepte
      58 mm
    Veiligheid
    • Bescher­mings­graad IP
      IP20
    • Tempe­ra­tuur­be­scher­ming
      Ja
    Uitrus­ting
    • Kortsluit­be­vei­li­ging
      Ja
    • Aan-/uitscha­ke­laar
      Nee
    Aanslui­ting
    • Door­snede soepele geleider
      4 mm²
    • Door­snede stijve geleider
      6 mm²

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Bell transformer 8VA 230V 8-12V (English )
    PDF
    599,31 kB
    REACH declaration ST314
    PDF
    RoHS report ST314
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding ST314 | Hager Belgium

      Afbeelding ST314

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad ST314 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad ST314

      Veiligheidstransformator 40 VA, Usec 12/24 VAC, Uprim 230 VAC

      PDF
    • Technische fiche

      Afbeelding UK_MD_TDS_transformers.pdf | Hager Belgium

      UK_MD_TDS_transformers.pdf

      Technical data sheet including specification for transformers.

      PDF
      62,03 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14

      PDF
      258,13 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring pl-PL 2026-09-11 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring pl-PL 2026-09-11

      PDF
      270,83 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      SN316 - Modulair stopcontact 2P+A + verklikker 2½ MOD.
      SN316
      Modulair stopcontact 2P+A + verklikker 2½ MOD.
    • 2
      ST309 - Veiligheidstransformator 12V 20VA 4MOD.
      ST309
      Veiligheidstransformator 12V 20VA 4MOD.
    • 3
      ST301 - Beltransformator 4 VA, Usec 8/12 VAC, Uprim 230 VAC
      ST301
      Beltransformator 4 VA, Usec 8/12 VAC, Uprim 230 VAC
    • 4
      SN216 - Contactdoos met penaarde, CEBEC, verhoogd aanraakveilig
      SN216
      Contactdoos met penaarde, CEBEC, verhoogd aanraakveilig
    • 5
      ST303 - Beltransformator 8 VA, Usec 8/12 VAC, Uprim 230 VAC
      ST303
      Beltransformator 8 VA, Usec 8/12 VAC, Uprim 230 VAC

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België