The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Modu­laire appa­ra­tuur
    • Scha­kel- en signaal­mo­dules
    • Trans­for­ma­to­ren, stop­con­tacten en nood­ver­lich­ting
    • ST309
    EAN-nummer
    3250615512239
    Verpakking
    1 Stuk
    • Trans­for­ma­to­ren, stop­con­tacten en nood­ver­lich­ting

    Veiligheidstransformator 12V 20VA 4MOD. ST309

    Vergelijkbare producten:

    ST312
    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Veiligheidstransformator 12V 20VA 4MOD.

    ST309

    • Technische eigenschappen
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Span­ning
    • Uitgangsspan­ning
      12 - 12 V
    • Uitgangsspan­ning 2
      12 V
    • Nomi­nale span­ning Ue
      230 - 230 V
    • Nomi­nale isola­tie­span­ning Ui
      4000 V
    Vermogen
    • Opge­nomen vermogen VA
      20 VA
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 50 Hz
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      4
    Afme­tingen
    • Hoogte
      85 mm
    • Breedte
      70 mm
    • Diepte
      58 mm
    Veiligheid
    • Bescher­mings­graad IP
      IP20
    • Tempe­ra­tuur­be­scher­ming
      Ja
    Uitrus­ting
    • Kortsluit­be­vei­li­ging
      Ja
    • Aan-/uitscha­ke­laar
      Nee
    Aanslui­ting
    • Door­snede soepele geleider
      4 mm²
    • Door­snede stijve geleider
      6 mm²

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding ST309 | Hager Belgium

      Afbeelding ST309

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad ST309 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad ST309

      Veiligheidstransformator 12V 20VA 4MOD.

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14

      PDF
      272,90 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      SNS316 - Modulair stopcontact qc 2P+A + verklikker 2½ MOD.
      SNS316
      Modulair stopcontact qc 2P+A + verklikker 2½ MOD.
    • 2
      SN216 - Contactdoos met penaarde, CEBEC, verhoogd aanraakveilig
      SN216
      Contactdoos met penaarde, CEBEC, verhoogd aanraakveilig
    • 3
      SN316 - Modulair stopcontact 2P+A + verklikker 2½ MOD.
      SN316
      Modulair stopcontact 2P+A + verklikker 2½ MOD.
    • 4
      ST305 - Beltransformator 16 VA, Usec 8/12 VAC, Uprim 230 VAC
      ST305
      Beltransformator 16 VA, Usec 8/12 VAC, Uprim 230 VAC
    • 5
      ST310 - Veiligheidstransformator 20 VA, Usec 24 VAC, Uprim 230 VAC
      ST310
      Veiligheidstransformator 20 VA, Usec 24 VAC, Uprim 230 VAC

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België