The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Ener­gie­beheer
    • Ener­gie­tel­lers en stroom­trans­for­ma­toren
    • Stroom­trans­for­ma­toren voor railsys­teem en toebe­horen
    • SRD15005
    EAN-nummer
    4049857063888
    Verpakking
    1 Stuk
    • Stroom­trans­for­ma­toren
    • Stroom­trans­for­ma­toren voor railsys­teem en toebe­horen
    • Toon meer

    Stroomtransformator 1500/5A SRD15005

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Stroomtransformator 1500/5A

    SRD15005

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Toebehoren

    • DIN-rail adapter 1 producten beschikbaar

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    • DIN-rail adapter
    • SRZH01

      DIN-raillhouder voor stroomtransformatoren BG 113, 213, 413

      € 0,00  / *

    Technische eigenschappen

    Speci­fieke eigen­schappen voor bevei­li­ging
    • Filter­type product
      Plug-in stroom­om­vormer
    Func­ties
    • Nauw­keu­righeids­klasse
      1
    Vermogen
    • Vermogen
      5 VA
    • ‌Totaal vermo­gens­ver­lies onder IN
      13,50 W
    Afme­tingen
    • Door­snede van de opening
      45 mm
    • Hoogte
      108 mm
    • Breedte
      85 mm
    • Diepte
      30 mm
    • Hoogte van de opening
      45 mm
    • Breedte van opening
      65 mm
    Connec­ti­vi­teit
    • Type connec­tor/­stekker
      Draad­aan­slui­ting
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 60 Hz
    Span­ning
    • Nom. houd­span­ning netfre­quentie (r.m.s)
      3000 V
    • Maxi­male werk­span­ning
      720 V
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -40 - 40 °C
    • Opslag-/­trans­port-­tem­pe­ra­tuur
      -40 - 40 °C
    Aanslui­ting
    • Door­snede soepele geleider
      1.5 - 6 mm²
    • Door­snede stijve geleider
      1.5 - 6 mm²
    Veiligheid
    • Bescher­mings­graad IP
      IP10
    • Isola­tie­klasse
      E
    Elek­tri­sche Stroom
    • Primaire meetstroom­sterkte In
      1500 A
    • Maxi­male secun­daire stroom­in­tens­ti­teit
      5 A
    • Nomi­nale stroom
      1500 A
    • Ther­mi­sche nomi­naal stroom
      1,2*Ipr
    • Nomi­nale kortston­dige ther­mi­sche stroom (lth/1s)
      60*Ipr
    • Nomi­nale dyna­mi­sche stroom
      2.5*Ith
    • Over­span­nings­be­gren­zende factor
      FS 5
    Instal­la­tie, montage
    • Gemon­teerd op
      DIN-rail, Monta­ge­plaat

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration SRD15005
    PDF
    RoHS report SRD15005
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding SRD15005 | Hager Belgium

      Afbeelding SRD15005

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad SRD15005 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad SRD15005

      Stroomtransformator 1500/5A

      PDF
    • Technische fiche

      Afbeelding UK_MD_TDS_CurrentTransformers | Hager Belgium

      UK_MD_TDS_CurrentTransformers

      Technische fiche en-GB 2024-03-22

      PDF
      238,09 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22

      PDF
      281,96 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      SRR01605A - Deelbare stoomtransformator SC1 18 mm 160/5A 0,3 VA klasse 1
      SRR01605A
      Deelbare stoomtransformator SC1 18 mm 160/5A 0, 3 VA klasse 1
    • 2
      SRE20005 - Stroomtransformator BG 814, 2000/5 A, 15 VA, klasse 1
      SRE20005
      Stroomtransformator BG 814, 2000/5 A, 15 VA, klasse 1
    • 3
      SRD08005 - Stroomtransformator BG 613, 800/5 A, 5 VA, klasse 1
      SRD08005
      Stroomtransformator BG 613, 800/5 A, 5 VA, klasse 1
    • 4
      SRA00505 - Stroomtransformator BG 213, 50/5 A, 1,5 VA, klasse 1
      SRA00505
      Stroomtransformator BG 213, 50/5 A, 1, 5 VA, klasse 1
    • 5
      SRR02005A - Deelbare stoomtransformator SC1 18 mm 200/5A 0,6 VA klasse 1
      SRR02005A
      Deelbare stoomtransformator SC1 18 mm 200/5A 0, 6 VA klasse 1

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België