The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Ener­gie­beheer
    • Ener­gie­tel­lers en stroom­trans­for­ma­toren
    • Stroom­trans­for­ma­toren voor railsys­teem en toebe­horen
    • SRZH01
    EAN-nummer
    4049857063710
    Verpakking
    1 Stuk
    • Stroom­trans­for­ma­toren
    • Stroom­trans­for­ma­toren voor railsys­teem en toebe­horen
    • Toon meer

    DIN-raillhouder voor stroomtransformatoren BG 113, 213, 413 SRZH01

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    DIN-raillhouder voor stroomtransformatoren BG 113, 213, 413

    SRZH01

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Mate­riaal
    • Mate­riaal
      Kunststof
    Afme­tingen
    • Hoogte
      16 mm
    • Breedte
      40 mm

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration SRZH01
    PDF
    RoHS report SRZH01
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding SRZH01 | Hager Belgium

      Afbeelding SRZH01

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad SRZH01 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad SRZH01

      DIN-raillhouder voor stroomtransformatoren BG 113, 213, 413

      PDF
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      SRC06005 - Stroomtransformator BG 113, 600/5 A, 5 VA, klasse 1
      SRC06005
      Stroomtransformator BG 113, 600/5 A, 5 VA, klasse 1
    • 2
      SRE20005 - Stroomtransformator BG 814, 2000/5 A, 15 VA, klasse 1
      SRE20005
      Stroomtransformator BG 814, 2000/5 A, 15 VA, klasse 1
    • 3
      SRD10005 - Stroomtransformator BG 613, 1000/5 A, 5 VA, klasse 1
      SRD10005
      Stroomtransformator BG 613, 1000/5 A, 5 VA, klasse 1
    • 4
      SRA01005 - Stroomtransformator BG 113, 100/5 A, 2,5 VA, klasse 1
      SRA01005
      Stroomtransformator BG 113, 100/5 A, 2, 5 VA, klasse 1
    • 5
      SRR01605A - Deelbare stoomtransformator SC1 18 mm 160/5A 0,3 VA klasse 1
      SRR01605A
      Deelbare stoomtransformator SC1 18 mm 160/5A 0, 3 VA klasse 1

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België