The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • fr
  • nl
België
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
Menu
  • Producten
  • Oplossingen
  • Tools
  • Kennis
  • Support
  • Over ons
  • Groothandel elektriciteit
Account
  • Home
  • Catalogus
  • Kabel­goten
  • Kabel­goten voor resi­den­tiële gebouwen
  • SL-plinten
  • SL200802D3
  • Kabel­goten

SL, deksel 20x80 mm, esdoorn SL200802D3

EAN-nummer
4012740895002
Verpakking
18 meter
Vind verdeler

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een verdeler

Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

SL, deksel 20x80 mm, esdoorn

SL200802D3

  • Toebehoren
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Technische eigenschappen

Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

Onmisbare accessoires

Previous
Previous
SL200801
SL200801
SL Recy30%, bodemprofiel 20x80 mm zwart
Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Toebehoren

  • Meer toebehoren (13)
    • Hulp­stukken voor plint­goot 4 producten beschikbaar
    • Eind­stuk voor plint­goot 1 producten beschikbaar
    • Koppelstuk voor plint­goot 1 producten beschikbaar
    • Binnen­hoek voor plint­goot 1 producten beschikbaar
    • Buiten­hoek voor plint­goot 1 producten beschikbaar
    • Toebe­horen koppe­ling voor plint­goot 2 producten beschikbaar

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    • Hulp­stukken voor plint­goot
    • Eind­stuk voor plint­goot
    • Koppelstuk voor plint­goot
    • Binnen­hoek voor plint­goot
    • Buiten­hoek voor plint­goot
    • Toebe­horen koppe­ling voor plint­goot
    • Kast voor plint­goot
    • Instal­la­tie­goot
    • SL200808D1

      SL, aftakstuk voor goot 80 mm hoog, alulook

       0,00 €  / *
    • SL2008089011

      SL, aftakstuk voor goot 80 mm hoog, zwart

       0,00 €  / *
    • SL2008081D1

      SL, aansluitstuk voor hoekgoot EK40040 op goot 80 mm hoog, alulook

       0,00 €  / *
    • SL20080819011

      SL, aansluitstuk voor hoekgoot EK40040 op goot 80 mm hoog, zwart

       0,00 €  / *
    • SL200806D3

      SL, eindstuk L/R voor goot 80 mm hoog, esdoorn

       0,00 €  / *
    • SL200807D3

      SL, koppelstuk voor goot 80 mm hoog, esdoorn

       0,00 €  / *
    • SL200804D3

      SL, binnenhoek voor goot 80 mm, esdoorn

       0,00 €  / *
    • SL200803D3

      SL, buitenhoek voor goot 80 mm, esdoorn

       0,00 €  / *
    • SL20080ACD3

      SL, plintpasstuk universele outlet voor goot 80 mm hoog, esdoorn

       0,00 €  / *
    • SL20080AD3

      SL, plintpasstuk voor outlet voor goot 80 mm hoog, esdoorn

       0,00 €  / *
    • SL20080901D3

      Universele apparatuurhouder met asafstand 60 mm, decorkleur esdoorn

       0,00 €  / *
    • SL20080903D3

      Lege apparatuurhouder 45 mm voor Systo, decor esdoorn

       0,00 €  / *
    • COL40110SET19016

      Colonna, compleet 40 cm, verkeerswit

       0,00 €  / *

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      80 mm
    • Breedte
      20 mm
    • Lengte
      2000 mm
    Mate­riaal
    • Mate­riaal
      Poly­vi­nyl­chlo­ride (PVC)
    • Kleur
      Esdoorn
    Deksel, deur
    • Deksel met zach­terand
      Zonder flex­rand
    Uitrus­ting
    • Met tapijt­rand
      Nee
    • Met bescherm­folie
      Ja

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja

    Certificeringen en documenten

    Hager REACH declaration SL200802D3
    PDF
    Hager RoHS report SL200802D3
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding SL200802D3 | Hager Belgium

      Afbeelding SL200802D3

    • Product datasheet

      Afbeelding Hager Productdatablad SL200802D3 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad SL200802D3

      SL, deksel 20x80 mm, esdoorn

      PDF
    • Gereedschap

      Afbeelding Cable Management Revit Plugin | Hager Belgium

      Cable Management Revit Plugin

      MSI
      50,17 MB
    • Productlicentie

      Afbeelding Product_Licence_NF004_1078_SL | Hager Belgium

      Product_Licence_NF004_1078_SL

      Productlicentie International 2021-02-12

      PDF
      1,08 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Declaration | Hager Belgium

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2017-01-13

      PDF
      21,73 kB
      Afbeelding EU-Declaration SL T046A FR_EN 26072019 | Hager Belgium

      EU-Declaration SL T046A FR_EN 26072019

      Conformiteitsverklaring International 2019-08-23

      PDF
      48,54 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      SL20055AC9011 - SL, plintpasstuk universele outlet voor goot 55 mm hoog, zwart
      SL20055AC9011
      SL, plintpasstuk universele outlet voor goot 55 mm hoog, zwart
    • 2
      SL20055ACD3 - SL, plintpasstuk universele outlet voor goot 55 mm hoog, esdoorn
      SL20055ACD3
      SL, plintpasstuk universele outlet voor goot 55 mm hoog, esdoorn
    • 3
      SL20055ACD2 - SL, plintpasstuk universele outlet voor goot 55 mm hoog, beuken
      SL20055ACD2
      SL, plintpasstuk universele outlet voor goot 55 mm hoog, beuken
    • 4
      SL20055ACD1 - SL, plintpasstuk universele outlet voor goot 55 mm hoog, alulook
      SL20055ACD1
      SL, plintpasstuk universele outlet voor goot 55 mm hoog, alulook
    • 5
      SL20080259011 - SL, LED-strip deksel 20 x 80 mm, voor LED-strip inbouw, zwart
      SL20080259011
      SL, LED-strip deksel 20 x 80 mm, voor LED-strip inbouw, zwart

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    • Volg ons op social media!
    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België