The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Kabel­goten
    • Kabel­goten voor resi­den­tiële gebouwen
    • SL-plinten
    • SL20055ACD2
    EAN-nummer
    4012740836326
    Verpakking
    1 Stuk
    • SL-plinten
    • Appa­ra­tuur­hou­ders plinten
    • Toon meer

    SL, plintpasstuk universele outlet voor goot 55 mm hoog, beuken SL20055ACD2

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    SL, plintpasstuk universele outlet voor goot 55 mm hoog, beuken

    SL20055ACD2

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      22 mm
    • Breedte
      20 mm
    • Lengte
      90 mm
    Confi­gu­ratie
    • Over­lap­pend
      Ja
    Mate­riaal
    • Mate­riaal
      Acry­lo­ni­tri­le-­Buta­die­ne-Sty­rene (ABS)
    • Kleur
      Beuken
    • Gere­la­teerde Series
      SL stan­daard 20x55

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Skirting trunking SL (containing 30% recycled PVC in trunking base and cover) (English)
    PDF
    406,73 kB
    REACH declaration SL20055ACD2
    PDF
    RoHS report SL20055ACD2
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding SL20055ACD2 | Hager Belgium

      Afbeelding SL20055ACD2

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad SL20055ACD2 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad SL20055ACD2

      SL, plintpasstuk universele outlet voor goot 55 mm hoog, beuken

      PDF
    • Productlicentie

      Afbeelding Product_Licence_NF004_1073_SL | Hager Belgium

      Product_Licence_NF004_1073_SL

      Productlicentie International 2021-02-12

      PDF
      1,48 MB
      Afbeelding Product_Licence_NF004_1078_SL | Hager Belgium

      Product_Licence_NF004_1078_SL

      Productlicentie International 2021-02-12

      PDF
      1,08 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Declaration | Hager Belgium

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2017-01-13

      PDF
      21,73 kB
      Afbeelding EU-Declaration SL T046A FR_EN 26072019 | Hager Belgium

      EU-Declaration SL T046A FR_EN 26072019

      Conformiteitsverklaring International 2019-08-23

      PDF
      48,54 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      SL200809039011 - Lege apparatuurhouder 45 mm voor Systo, zwart RAL 9011
      SL200809039011
      Lege apparatuurhouder 45 mm voor Systo, zwart RAL 9011
    • 2
      SL201159019016 - SL, outlet universeel schakelmat. voor goot 115 mm hoog, verkeerswit
      SL201159019016
      SL, outlet universeel schakelmat. voor goot 115 mm hoog, verkeerswit
    • 3
      SL201159039011 - Lege apparatuurhouder 45 mm voor Systo, zwart RAL 9011
      SL201159039011
      Lege apparatuurhouder 45 mm voor Systo, zwart RAL 9011
    • 4
      SL200559039016 -
      SL200559039016
    • 5
      SL20055903D2 - Lege apparatuurhouder 45 mm voor Systo, decor beuk
      SL20055903D2
      Lege apparatuurhouder 45 mm voor Systo, decor beuk

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België