SL, outlet universeel schakelmat. voor goot 115 mm hoog, verkeerswit SL201159019016
Kies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier
Technische eigenschappen
Toebehoren
-
Uitgerust metLeeg
Afmetingen
-
Hoogte170 mm
-
Breedte105 mm
-
Diepte48 mm
-
Aantal eenheden1
Uitrusting
-
Leeg stopcontactJa
Materiaal
-
MateriaalKunststof
-
KleurVerkeerswit
-
RAL-kleur9016
-
OppervlaktebehandelingOnbehandeld
Veiligheid
-
Beschermingsgraad IPIP40
-
Slagvastheid IKIK07
Gebruiksvoorwaarden
-
Bedrijfstemperatuur5 - 60 °C
Installatie, montage
-
Montage/aansluitpositieHorizontaal
Compatibiliteit
-
Compatibel formaat voor apparaatinstallatieStandaard 60 mm
Connectiviteit
-
AansluitwijzeSchroefaansluiting, Opklikbare montage
Configuratie
-
OverlappendJa
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad SL201159019016
SL, outlet universeel schakelmat. voor goot 115 mm hoog, verkeerswit
PDF -
Productlicentie
Product_Licence_NF004_1073_SL
Productlicentie International 2021-02-12
PDF1,48 MB
Product_Licence_NF004_1078_SL
Productlicentie International 2021-02-12
PDF1,08 MB
Meer documentatie