The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Kabel­goten
    • Kabel­goten voor resi­den­tiële gebouwen
    • SL-plinten
    • SL200801LED
    EAN-nummer
    4012740980258
    Verpakking
    18 meter
    • SL-plinten
    • Led-­com­po­nenten voor plinten
    • Toon meer

    SL Recy30%, LED-strip bodemprofiel 20x80 mm voor LED-strip inbouw, zwart SL200801LED

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    SL Recy30%, LED-strip bodemprofiel 20x80 mm voor LED-strip inbouw, zwart

    SL200801LED

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      80 mm
    • Breedte
      20 mm
    • Lengte
      2000 mm
    Mate­riaal
    • Mate­riaal
      Poly­vi­nyl­chlo­ride (PVC)
    • Kleur
      Zwart
    Veiligheid
    • Slag­vastheid IK
      IK07
    • Bescher­mings­graad IP
      IP40
    • Gere­la­teerde Series
      SL LED 20x80

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Mini-trunking / Skirting trunking / Corner trunking - series ATA - SL - EK (English)
    PDF
    399,87 kB
    REACH declaration SL200801LED
    PDF
    RoHS report SL200801LED
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding SL200801LED | Hager Belgium

      Afbeelding SL200801LED

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad SL200801LED | Hager Belgium

      Hager Productdatablad SL200801LED

      SL Recy30%, LED-strip bodemprofiel 20x80 mm voor LED-strip inbouw, zwart

      PDF
    • Gereedschap

      Afbeelding Cable Management Revit Plugin | Hager Belgium

      Cable Management Revit Plugin

      MSI
      50,17 MB
    • Productlicentie

      Afbeelding Product_Licence_NF004_1078_SL | Hager Belgium

      Product_Licence_NF004_1078_SL

      Productlicentie International 2021-02-12

      PDF
      1,08 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Declaration | Hager Belgium

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2017-01-13

      PDF
      21,73 kB
      Afbeelding EU-Declaration SL T046A FR_EN 26072019 | Hager Belgium

      EU-Declaration SL T046A FR_EN 26072019

      Conformiteitsverklaring International 2019-08-23

      PDF
      48,54 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      SL20080AD1 - SL, plintpasstuk voor outlet voor goot 80 mm hoog, alulook
      SL20080AD1
      SL, plintpasstuk voor outlet voor goot 80 mm hoog, alulook
    • 2
      LEDTR030 - SL, LED-strip elektronische transformator 30 W / 24 VDC
      LEDTR030
      SL, LED-strip elektronische transformator 30 W / 24 VDC
    • 3
      SL20080A9011 - SL, plintpasstuk voor outlet voor goot 80 mm hoog, zwart
      SL20080A9011
      SL, plintpasstuk voor outlet voor goot 80 mm hoog, zwart
    • 4
      SL200809LED9011 - SL, LED-outlet compleet met 30 W /24 VDC trafo, voor goot 80 mm hoog, zwart
      SL200809LED9011
      SL, LED-outlet compleet met 30 W /24 VDC trafo, voor goot 80 mm hoog, zwart
    • 5
      SL20080901D1 - SL, outlet universeel schakelmateriaal, voor goot 80 mm hoog, alulook
      SL20080901D1
      SL, outlet universeel schakelmateriaal, voor goot 80 mm hoog, alulook

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België