The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Kabel­goten
    • Kabel­goten voor resi­den­tiële gebouwen
    • Led-­com­po­nenten voor plinten
    • LEDTR030
    EAN-nummer
    4012740980234
    Verpakking
    1 Stuk
    • Led-­com­po­nenten voor plinten

    SL, LED-strip elektronische transformator 30 W / 24 VDC LEDTR030

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    SL, LED-strip elektronische transformator 30 W / 24 VDC

    LEDTR030

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Span­ning
    • Ingangsspan­ning
      85 - 264 V
    • Uitgangsspan­ning
      24 - 24 V
    Belang­rijkste elek­tri­sche eigen­schappen
    • Nomi­naal vermogen
      30 VA
    Afme­tingen
    • Hoogte
      28 mm
    • Breedte
      40 mm
    Mate­riaal
    • Mate­riaal
      Kunststof
    • Kleur
      Zwart

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration LEDTR030
    PDF
    RoHS report LEDTR030
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding LEDTR030 | Hager Belgium

      Afbeelding LEDTR030

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad LEDTR030 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad LEDTR030

      SL, LED-strip elektronische transformator 30 W / 24 VDC

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07

      PDF
      371,55 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      4
    • 1
      SL20080A9011 - SL, plintpasstuk voor outlet voor goot 80 mm hoog, zwart
      SL20080A9011
      SL, plintpasstuk voor outlet voor goot 80 mm hoog, zwart
    • 2
      LEDTR100 - SL, LED-strip elektronische transformator 100 W / 24 VDC
      LEDTR100
      SL, LED-strip elektronische transformator 100 W / 24 VDC
    • 3
      LED06WEISS - SL, LED-strip 24 V / 28,8 W, IP68, 6 m, wit
      LED06WEISS
      SL, LED-strip 24 V / 28, 8 W, IP68, 6 m, wit
    • 4
      COL40110SET19016 - Colonna, compleet 40 cm, verkeerswit
      COL40110SET19016
      Colonna, compleet 40 cm, verkeerswit

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België