The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Kabel­goten
    • Kabel­goten voor resi­den­tiële gebouwen
    • SL-plinten
    • SL2005539011
    EAN-nummer
    4012740894029
    Verpakking
    1 Stuk
    • SL-plinten

    SL, buitenhoek voor goot 55 mm hoog, zwart SL2005539011

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    SL, buitenhoek voor goot 55 mm hoog, zwart

    SL2005539011

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Toebe­horen
    • Toebe­horen
      Deksel­on­der­deel
    Instel­lingen
    • Hoek­be­reik
      83 - 135
    Afme­tingen
    • Hoogte
      55 mm
    • Breedte
      20 mm
    Mate­riaal
    • Mate­riaal
      Acry­lo­ni­tri­le-­Buta­die­ne-Sty­rene (ABS)
    • RAL-­kleur
      9011
    • Kleur
      Grafiet­zwart
    Veiligheid
    • Bescher­mings­graad IP
      IP40
    • Slag­vastheid IK
      IK07
    Confi­gu­ratie
    • Over­lap­pend
      Ja
    • Gere­la­teerde Series
      SL stan­daard 20x55

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Skirting trunking SL (containing 30% recycled PVC in trunking base only) (English)
    PDF
    383,81 kB
    REACH declaration SL2005539011
    PDF
    RoHS report SL2005539011
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding SL2005539011 | Hager Belgium

      Afbeelding SL2005539011

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad SL2005539011 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad SL2005539011

      SL, buitenhoek voor goot 55 mm hoog, zwart

      PDF
    • Gereedschap

      Afbeelding Cable Management Revit Plugin | Hager Belgium

      Cable Management Revit Plugin

      MSI
      50,17 MB
    • Productlicentie

      Afbeelding Product_Licence_NF004_1078_SL | Hager Belgium

      Product_Licence_NF004_1078_SL

      Productlicentie International 2021-02-12

      PDF
      1,08 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Declaration | Hager Belgium

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2017-01-13

      PDF
      21,73 kB
      Afbeelding EU-Declaration SL T046A FR_EN 26072019 | Hager Belgium

      EU-Declaration SL T046A FR_EN 26072019

      Conformiteitsverklaring International 2019-08-23

      PDF
      48,54 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      SL20055819016 - SL, aansluitstuk voor hoekgoot EK40040 op goot 55 mm hoog, verkeerswit
      SL20055819016
      SL, aansluitstuk voor hoekgoot EK40040 op goot 55 mm hoog, verkeerswit
    • 2
      SL20080819016 - SL, aansluitstuk voor hoekgoot EK40040 op goot 80 mm hoog, verkeerswit
      SL20080819016
      SL, aansluitstuk voor hoekgoot EK40040 op goot 80 mm hoog, verkeerswit
    • 3
      SL20115819016 - SL, aansluitstuk voor hoekgoot EK40040, 115 mm hoog, verkeerswit
      SL20115819016
      SL, aansluitstuk voor hoekgoot EK40040, 115 mm hoog, verkeerswit
    • 4
      SL20080AD1 - SL, plintpasstuk voor outlet voor goot 80 mm hoog, alulook
      SL20080AD1
      SL, plintpasstuk voor outlet voor goot 80 mm hoog, alulook
    • 5
      SL20080A9011 - SL, plintpasstuk voor outlet voor goot 80 mm hoog, zwart
      SL20080A9011
      SL, plintpasstuk voor outlet voor goot 80 mm hoog, zwart

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België