The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Kabel­goten
    • Kabel­goten voor resi­den­tiële gebouwen
    • SL-plinten
    • SL20055819016
    EAN-nummer
    4012740017602
    Verpakking
    1 Stuk
    • SL-plinten
    • Hoek­ka­nalen - EK
    • Toon meer

    SL, aansluitstuk voor hoekgoot EK40040 op goot 55 mm hoog, verkeerswit SL20055819016

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    SL, aansluitstuk voor hoekgoot EK40040 op goot 55 mm hoog, verkeerswit

    SL20055819016

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      55 mm
    • Breedte
      20 mm
    Mate­riaal
    • Mate­riaal
      Acry­lo­ni­tri­le-­Buta­die­ne-Sty­rene (ABS)
    • Kleur
      Verkeerswit
    • RAL-­kleur
      9016
    Veiligheid
    • Bescher­mings­graad IP
      IP40
    • Slag­vastheid IK
      IK07
    Confi­gu­ratie
    • Over­lap­pend
      Ja
    • Gere­la­teerde Series
      EK 40x40, SL stan­daard 20x55

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Skirting trunking SL (containing 30% recycled PVC in trunking base only) (English)
    PDF
    383,81 kB
    REACH declaration SL20055819016
    PDF
    RoHS report SL20055819016
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding SL20055819016 | Hager Belgium

      Afbeelding SL20055819016

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad SL20055819016 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad SL20055819016

      SL, aansluitstuk voor hoekgoot EK40040 op goot 55 mm hoog, verkeerswit

      PDF
    • Technisch -handleiding

      Afbeelding Technisch -handleiding International 2010-02-01 | Hager Belgium

      Technisch -handleiding International 2010-02-01

      PDF
      718,72 kB
    • Productlicentie

      Afbeelding Product_Licence_NF004_1078_SL | Hager Belgium

      Product_Licence_NF004_1078_SL

      Productlicentie International 2021-02-12

      PDF
      1,08 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Declaration | Hager Belgium

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2017-01-13

      PDF
      21,73 kB
      Afbeelding EU-Declaration SL T046A FR_EN 26072019 | Hager Belgium

      EU-Declaration SL T046A FR_EN 26072019

      Conformiteitsverklaring International 2019-08-23

      PDF
      48,54 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      EK4004009016 - EK, hoekgoot, deksel, lengte 2,5 m, verkeerswit
      EK4004009016
      EK, hoekgoot, deksel, lengte 2, 5 m, verkeerswit
    • 2
      EK4004069016 - EK, eindstuk voor hoekgoot, verkeerswit
      EK4004069016
      EK, eindstuk voor hoekgoot, verkeerswit
    • 3
      EK4004079016 - EK, koppeling voor hoekgoot, verkeerswit
      EK4004079016
      EK, koppeling voor hoekgoot, verkeerswit
    • 4
      EK40040829016 - Aftakking op ATA12200/12300/63000
      EK40040829016
      Aftakking op ATA12200/12300/63000
    • 5
      EK4004089016 - EK, T-stuk voor hoekgoot, verkeerswit
      EK4004089016
      EK, T-stuk voor hoekgoot, verkeerswit

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België