The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Kabel­goten
    • Kabel­goten voor resi­den­tiële gebouwen
    • SL-plinten
    • SL200552D5
    EAN-nummer
    4012740893961
    Verpakking
    18 meter
    • SL-plinten

    SL Recy30%, deksel 20x55 mm, eiken SL200552D5

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    SL Recy30%, deksel 20x55 mm, eiken

    SL200552D5

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Onmisbare accessoires

    Previous
    Previous
    SL200551
    SL200551
    SL Recy30%, bodemprofiel 20x55 mm, zwart
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Toebehoren

  • Meer toebehoren (13)
    • Hulp­stukken voor plint­goot 4 producten beschikbaar
    • Toebe­horen koppe­ling voor plint­goot 2 producten beschikbaar
    • Binnen­hoek voor plint­goot 1 producten beschikbaar
    • Buiten­hoek voor plint­goot 1 producten beschikbaar
    • Eind­stuk voor plint­goot 1 producten beschikbaar
    • Koppelstuk voor plint­goot 1 producten beschikbaar

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    • Hulp­stukken voor plint­goot
    • Toebe­horen koppe­ling voor plint­goot
    • Binnen­hoek voor plint­goot
    • Buiten­hoek voor plint­goot
    • Eind­stuk voor plint­goot
    • Koppelstuk voor plint­goot
    • Kast voor plint­goot
    • Instal­la­tie­goot
    • SL200558D1

      SL, aftakstuk voor goot 55 mm hoog, alulook

      € 0,00  / *
    • SL2005589011

      SL, aftakstuk voor goot 55 mm hoog, zwart

      € 0,00  / *
    • SL2005581D1

      SL, aansluitstuk voor hoekgoot EK40040 op goot 55 mm hoog, alulook

      € 0,00  / *
    • SL20055819011

      SL, aansluitstuk voor hoekgoot EK40040 op goot 55 mm hoog, zwart

      € 0,00  / *
    • SL20055AD5

      SL, plintpasstuk voor outlet voor goot 55 mm hoog, eiken

      € 0,00  / *
    • SL20055ACD5

      SL, plintpasstuk universele outlet voor goot 55 mm hoog, eiken

      € 0,00  / *
    • SL200554D5

      SL, binnenhoek voor goot 55 mm hoog, eiken

      € 0,00  / *
    • SL200553D5

      SL, buitenhoek voor goot 55 mm hoog, eiken

      € 0,00  / *
    • SL200556D5

      SL, eindstuk L/R voor goot 55 mm hoog, eiken

      € 0,00  / *
    • SL200557D5

      SL, koppelstuk voor goot 55 mm hoog, eiken

      € 0,00  / *
    • SL20055901D5

      Universele apparatuurhouder met asafstand 60 mm, decorkleur eik

      € 0,00  / *
    • SL20055903D5

      Lege apparatuurhouder 45 mm voor Systo, decor eik

      € 0,00  / *
    • COL40110SET19016

      Colonna, compleet 40 cm, verkeerswit

      € 0,00  / *

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      55 mm
    • Breedte
      20 mm
    • Lengte
      2000 mm
    Mate­riaal
    • Mate­riaal
      Poly­vi­nyl­chlo­ride (PVC)
    Deksel, deur
    • Deksel met zach­terand
      Zonder flex­rand
    Uitrus­ting
    • Met tapijt­rand
      Nee
    • Met bescherm­folie
      Ja

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Skirting trunking SL (containing 30% recycled PVC in trunking base and cover) (English)
    PDF
    406,73 kB
    REACH declaration SL200552D5
    PDF
    RoHS report SL200552D5
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding SL200552D5 | Hager Belgium

      Afbeelding SL200552D5

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad SL200552D5 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad SL200552D5

      SL Recy30%, deksel 20x55 mm, eiken

      PDF
    • Gereedschap

      Afbeelding Cable Management Revit Plugin | Hager Belgium

      Cable Management Revit Plugin

      MSI
      50,17 MB
    • Productlicentie

      Afbeelding Product_Licence_NF004_1078_SL | Hager Belgium

      Product_Licence_NF004_1078_SL

      Productlicentie International 2021-02-12

      PDF
      1,08 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Declaration | Hager Belgium

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2017-01-13

      PDF
      21,73 kB
      Afbeelding EU-Declaration SL T046A FR_EN 26072019 | Hager Belgium

      EU-Declaration SL T046A FR_EN 26072019

      Conformiteitsverklaring International 2019-08-23

      PDF
      48,54 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      SL20055819016 - SL, aansluitstuk voor hoekgoot EK40040 op goot 55 mm hoog, verkeerswit
      SL20055819016
      SL, aansluitstuk voor hoekgoot EK40040 op goot 55 mm hoog, verkeerswit
    • 2
      SL20080819016 - SL, aansluitstuk voor hoekgoot EK40040 op goot 80 mm hoog, verkeerswit
      SL20080819016
      SL, aansluitstuk voor hoekgoot EK40040 op goot 80 mm hoog, verkeerswit
    • 3
      SL20115819016 - SL, aansluitstuk voor hoekgoot EK40040, 115 mm hoog, verkeerswit
      SL20115819016
      SL, aansluitstuk voor hoekgoot EK40040, 115 mm hoog, verkeerswit
    • 4
      SL20080AD1 - SL, plintpasstuk voor outlet voor goot 80 mm hoog, alulook
      SL20080AD1
      SL, plintpasstuk voor outlet voor goot 80 mm hoog, alulook
    • 5
      SL20080A9011 - SL, plintpasstuk voor outlet voor goot 80 mm hoog, zwart
      SL20080A9011
      SL, plintpasstuk voor outlet voor goot 80 mm hoog, zwart

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België