The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Kabel­goten
    • Vloer­sys­temen
    • Verzonken vloer­goten
    • SEGT350
    EAN-nummer
    4012002248607
    Verpakking
    1 Stuk
    • Verzonken vloer­goten
    • Vloer­dozen en aansluit­dozen
    • Toon meer

    Basisdrager 350x350mm, voor sparingsmallen SEGT350

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    Basisdrager 350x350mm, voor sparingsmallen

    SEGT350

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Onmisbare accessoires

    Bekijk alle (8)
    Previous
    Previous
    SEVE04200
    SEVE04200
    Sparingsmal tempex voor VE04 147x247mm hoogte 200mm
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    SEVE09200
    SEVE09200
    Sparingsmal tempex voor VE09 200x253mm hoogte 200mm
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    SEVQ06200
    SEVQ06200
    Sparingsmal tempex voor VQ06 200x200mm hoogte 200mm
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    SEVQ08200
    SEVQ08200
    Sparingsmal tempex voor VQ08 294x294mm hoogte 200mm
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Compatibele producten

    • Referenced by 5 producten beschikbaar

    Toebehoren verplicht

    • SEVE04200

      Sparingsmal tempex voor VE04 147x247mm hoogte 200mm

      € 0,00  / *
    • SEVE09200

      Sparingsmal tempex voor VE09 200x253mm hoogte 200mm

      € 0,00  / *
    • SEVQ06200

      Sparingsmal tempex voor VQ06 200x200mm hoogte 200mm

      € 0,00  / *
    • SEVQ08200

      Sparingsmal tempex voor VQ08 294x294mm hoogte 200mm

      € 0,00  / *
    • SEVQ12200

      Sparingsmal tempex voor VQ12 244x244mm hoogte 200mm

      € 0,00  / *
    • SEVR06200

      Sparingsmal tempex voor VR06 rondx215mm hoogte 200mm

      € 0,00  / *
    • SEVR10200

      Sparingsmal tempex voor VR10 rondx275mm hoogte 200mm

      € 0,00  / *
    • SEVR12200

      Sparingsmal tempex voor VR12 rondx306mm hoogte 200mm

      € 0,00  / *

    Referenced by

    • SEVQ06200

      Sparingsmal tempex voor VQ06 200x200mm hoogte 200mm

      € 0,00  / *
    • SEVQ08200

      Sparingsmal tempex voor VQ08 294x294mm hoogte 200mm

      € 0,00  / *
    • SEVQ12200

      Sparingsmal tempex voor VQ12 244x244mm hoogte 200mm

      € 0,00  / *
    • SEVR06200

      Sparingsmal tempex voor VR06 rondx215mm hoogte 200mm

      € 0,00  / *
    • SEVR12200

      Sparingsmal tempex voor VR12 rondx306mm hoogte 200mm

      € 0,00  / *

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      250 mm
    • Breedte
      350 mm
    • Lengte
      350 mm
    Vorm
    • Vorm
      Vier­kant
    Mate­riaal
    • Mate­riaal
      Poly­pro­py­leen (PP)

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Reservation SE (english)
    PDF
    394,68 kB
    REACH declaration SEGT350
    PDF
    RoHS report SEGT350
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding SEGT350 | Hager Belgium

      Afbeelding SEGT350

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad SEGT350 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad SEGT350

      Basisdrager 350x350mm, voor sparingsmallen

      PDF
    • Technisch -handleiding

      Afbeelding Instruction manual cs-CZ, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO, pl-PL, sv-SE | Hager Belgium

      Instruction manual cs-CZ, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO, pl-PL, sv-SE

      Technisch -handleiding cs-CZ, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO, pl-PL, sv-SE 2015-10-01

      PDF
      379,65 kB
    • Technische bijlage(enkel product)

      Afbeelding Bodeninstallationssysteme - Belastungen | Hager Belgium

      Bodeninstallationssysteme - Belastungen

      Bodeninstallationssysteme - Belastungen (DE, 02-2024)

      PDF
      391,15 kB
      Afbeelding Floor installation systems - Mechanical stress | Hager Belgium

      Floor installation systems - Mechanical stress

      Floor installation systems - Mechanical stress (EN, 02-2024)

      PDF
      389,75 kB
      Afbeelding Technische bijlage(enkel product) de-DE 2026-09-29 | Hager Belgium

      Technische bijlage(enkel product) de-DE 2026-09-29

      PDF
      2,72 MB
      Afbeelding Technische bijlage(enkel product) en-GB 2026-09-29 | Hager Belgium

      Technische bijlage(enkel product) en-GB 2026-09-29

      PDF
      2,72 MB
      Afbeelding Technische bijlage(enkel product) fr-FR 2026-09-22 | Hager Belgium

      Technische bijlage(enkel product) fr-FR 2026-09-22

      PDF
      2,73 MB
    • DXF-bestanden

      Afbeelding DXF-bestanden International 2024-12-11 | Hager Belgium

      DXF-bestanden International 2024-12-11

      DXF
      337,51 kB
    • STEP-bestanden

      Afbeelding STEP-bestanden International 2026-04-15 | Hager Belgium

      STEP-bestanden International 2026-04-15

      STP
      712,65 kB
    • Product Drawing

      Afbeelding Product Drawing International 2024-09-13 | Hager Belgium

      Product Drawing International 2024-09-13

      PDF
      49,75 kB
    • Handboek

      Afbeelding Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen | Hager Belgium

      Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen

      Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen (DE, 04-2024)

      PDF
      99,71 MB
      Afbeelding Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager Belgium

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

      PDF
      99,70 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding EU Declaration of Conformity | Hager Belgium

      EU Declaration of Conformity

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-09-14

      PDF
      286,09 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      UK190383 - Vloergoot verzonken 3-compartimenten 190x38mm staal
      UK190383
      Vloergoot verzonken 3-compartimenten 190x38mm staal
    • 2
      UK240482 - Vloergoot verzonken 2-compartimenten 240x48mm staal
      UK240482
      Vloergoot verzonken 2-compartimenten 240x48mm staal
    • 3
      UK190483 - Vloergoot verzonken 3-compartimenten 190x48mm staal
      UK190483
      Vloergoot verzonken 3-compartimenten 190x48mm staal
    • 4
      UK190482 - Vloergoot verzonken 2-compartimenten 190x48mm staal
      UK190482
      Vloergoot verzonken 2-compartimenten 190x48mm staal
    • 5
      UKK340483 - Stijgstuk 3-compartimenten voor UK 340x48mm staal
      UKK340483
      Stijgstuk 3-compartimenten voor UK 340x48mm staal

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België