The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • NSN200
    EAN-nummer
    3250614646133
    Verpakking
    1 Stuk

    Installatie-automaat 2P 25kA D-0.5A 2M NSN200

    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Installatie-automaat 2P 25kA D-0.5A 2M

    NSN200

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Toebehoren

  • Meer toebehoren (17)
    • Hulp­con­tact­blok 2 producten beschikbaar
    • Kamrail 3 producten beschikbaar
    • Toebe­horen kamrails 1 producten beschikbaar
    • Diffe­ren­ti­eel­blok type A 2 producten beschikbaar
    • Diffe­ren­ti­eel­blok type AC/A-­se­lec­tief 1 producten beschikbaar
    • Diffe­ren­ti­eel­blok type AC 2 producten beschikbaar

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    • Hulp­con­tact­blok
    • Kamrail
    • Toebe­horen kamrails
    • Diffe­ren­ti­eel­blok type A
    • Diffe­ren­ti­eel­blok type AC/A-­se­lec­tief
    • Diffe­ren­ti­eel­blok type AC
    • Onder- en over­span­ning­uitscha­kelspoel
    • Uitscha­kelspoel
    • Onder­span­nings­spoel
    • Afschermkap
    • Func­ties voor fase­schei­ding
    • Vergren­de­ling­func­ties
    • MZ202

      Foutsignaalcontact 1 maak + 1 verbreek SD 6 A 240 V AC

      € 0,00  / *
    • MZ201

      Hulpcontact 1 maak + 1 verbreek CA 6 A 240 V AC

      € 0,00  / *
    • KDN263B

      Kamrail vork 2-polig 10 mm² 56 modulen

      € 0,00  / *
    • KDN280B

      Kamrail vork 2-polig 16 mm² 56 modulen

      € 0,00  / *
    • KDN263A

      Kamrail vork 2-polig 10 mm² 12 modulen

      € 0,00  / *
    • KZN023

      Eindkap voor 2- en 3-polige kamrail (KDN-serie; 10 en 16 mm²)

      € 0,00  / *
    • BF225N

      Aardlekelement 2-polig 25 A 300 mA klasse A

      € 0,00  / *
    • BD225N

      Aardlekelement 2-polig 25 A 30 mA klasse A

      € 0,00  / *
    • BP264N

      Differentieelblok 2P 63A 300mA S type AC

      € 0,00  / *
    • BD226N

      Differentieelblok 2P 25A 30mA type AC

      € 0,00  / *
    • BF226N

      Differentieelblok 2P 25A 300mA type AC

      € 0,00  / *
    • MZ212

      Overspanningsspoel 230V AC

      € 0,00  / *
    • MZ203

      Arbeidsstroomafschakelspoel 230-415V AC 110-130V DC automaat/aardlekschakelaar

      € 0,00  / *
    • MZ206

      Onderspanningsafschakelspoel 230 V AC automaat/aardlekschakelaar

      € 0,00  / *
    • MZN120

      Klemafdekking installatieautomaten en modulaire lastscheiders

      € 0,00  / *
    • MZN121

      Scheidingsschot voor installatieautomaten en mod. lastscheiders (set=3stuks)

      € 0,00  / *
    • MZN175

      Hangslotvergrendeling instal, aardlek, HACO, lastscheiders

      € 0,00  / *

    Technische eigenschappen

    Elek­tri­sche Stroom
    • Nomi­nale stroom
      0,50 A
    • Nomi­naal kortsluit­af­scha­kel­ver­mogen Ics bij 230 VAC volgens IEC60947-2
      7,50 kA
    • Nomi­naal afscha­kel­ver­mogen Icu AC IEC60947-2
      25 kA
    • Nomi­naal afscha­kel­ver­mogen Icu bij 400 V AC IEC60947-2
      25 kA
    • Nomi­nale stroom -15°C
      0,703 A
    • Nomi­nale stroom -10°C
      0,68 A
    • Nomi­nale stroom -5°C
      0,658 A
    • Nomi­nale stroom 0°C
      0,635 A
    • Nomi­nale stroom 5°C
      0,613 A
    • Nomi­nale stroom 10°C
      0,59 A
    • Nomi­nale stroom 15°C
      0,568 A
    • Nomi­nale stroom 20°C
      0,545 A
    • Nomi­nale stroom 25°C
      0,523 A
    • Nomi­nale stroom 30°C
      0,5 A
    • Nomi­nale stroom 35°C
      0,495 A
    • Nomi­nale stroom 40°C
      0,49 A
    • Nomi­nale stroom 45°C
      0,485 A
    • Nomi­nale stroom 50 °C
      0,48 A
    • Nomi­nale stroom 55°C
      0,475 A
    • Nomi­nale stroom 60°C
      0,47 A
    • Nomi­nale stroom 65°C
      0,465 A
    • Nomi­nale stroom 70°C
      0,46 A
    • Nomi­naal afscha­kel­ver­mogen Icu bij 230 V AC IEC60947-2
      50 kA
    Archi­tec­tuur
    • Pool­type
      2P
    • Curve
      D
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      2
    Instal­la­tie, montage
    • Aandraai­mo­ment bovenste klem
      2,80 - 2,80 NM
    • Aandraai­mo­ment aansluit­klem onder
      2,80 - 2,80 NM
    • Nomi­naal aandraai­mo­ment
      2,80 - 2,80 NM
    • Type onder­aan­slui­ting voor modu­laire compo­nenten
      bicon­nect
    • Type boven­aan­slui­ting voor modu­laire compo­nenten
      Schroef­klem
    • 360° monta­ge­po­sitie moge­lijk
      Ja
    Span­ning
    • Nomi­nale span­ning Ue
      230 - 415 V
    • Type voeding
      AC
    • Nomi­nale isola­tie­span­ning Ui
      500 V
    • Nomi­nale stoot­houd­span­ning Uimp
      6000 V
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 60 Hz
    Aanslui­ting
    • Aansluit­door­snede in-/­uit­gang met schroe­ven, voor dikke bedra­ding
      1 - 35 mm²
    • Aansluit­door­snede in-/­uit­gang met schroef­aan­slui­ting met soepele gelei­ders
      1 - 25 mm²
    • Aansluit­door­snede ingangen met schroef­aan­slui­ting met soepele gelei­ders
      1 - 25 mm²
    • Aansluit­door­snede in-/­uit­gang schroef­tech­niek, voor­stijve bedra­ding
      1 - 35 mm²
    Veiligheid
    • Bescher­mings­graad IP
      IP20
    Gebruiks­voor­waarden
    • Vervui­lings­graad volgens IEC60664/IEC60947-2
      2
    • Stroom­be­gren­zings­klasse I²t
      3
    • Vocht­be­sten­digheid
      Voor alle klimaten
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -25 - 70 °C
    Vermogen
    • ‌Totaal vermo­gens­ver­lies onder IN
      2,91 W
    Connec­ti­vi­teit
    • Type connec­tor/­stekker
      Schroef­aan­slui­ting
    • Uitlij­ning boven­aan­slui­ting voor modu­laire compo­nenten
      Gelijke hoogte
    • Uitlij­ning onder­aan­slui­ting voor modu­laire compo­nenten
      Gelijke hoogte
    Afme­tingen
    • Hoogte
      83 mm
    • Breedte
      35 mm
    • Diepte
      70 mm
    Levens­duur
    • Elek­tri­sche levens­duur in aantal cycli
      4000

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding NSN200 | Hager Belgium

      Afbeelding NSN200

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad NSN200 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad NSN200

      Installatie-automaat 2P 25kA D-0.5A 2M

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-15 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-15

      PDF
      274,42 kB
      Afbeelding UKCA Declaration of Conformity | Hager Belgium

      UKCA Declaration of Conformity

      Conformiteitsverklaring en-GB 2024-10-02

      PDF
      653,93 kB
    Meer documentatie

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België